MAX25614A

製造中

車載IR LED/VCSELドライバ、ドライバー監視システム用

ASIL-B、車載赤外線LED/VCSELドライバ、車載ドライバーおよび乗員監視システムの設計を簡素化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高集積によって部品と実装面積を最小化
    • スイッチングnFET内蔵
    • 突入電流制限を備えたpFET内蔵
    • I2Cプログラミング制御
  • アイ・セーフティを含む包括的なフォルト保護
    • LED電流監視、過電流保護
    • LEDのグランドへの短絡/バッテリへの短絡保護
    • LEDのオープン保護
    • 昇圧の低電圧/過電圧保護
    • 過熱警告とサーマル・シャットダウン
  • EMI低減
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • プログラム可能なLED電流スルー・レート
  • 車載対応
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100グレード1およびASIL-B準拠
MAX25614A
車載IR LED/VCSELドライバ、ドライバー監視システム用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

評価用キット

MAX25614EVKIT

MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614Dの評価用キット

機能と利点

  • アナログ・デバイセズ独自の昇圧/降圧制御アーキテクチャ
  • アイ・セーフティ用の保護、PWMパルス幅タイマー、およびLED電流モニタを内蔵
  • I2C制御、診断機能、およびPWMジェネレータ用のPICOボードおよびグラフィカル・ユーザー・インターフェース
  • ボード上にIRエミッタ負荷を搭載

製品詳細

MAX25614の評価用キット(EVキット)は、車載赤外線LEDドライバのMAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614Dを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、LED電流、LEDスルー・レート、スイッチング周波数などのパラメータのプログラミングを可能にするI2CインターフェースとMAX32625PICOマイクロコントローラを備えています。これはフォルト監視および信号検出にも役立ちます。このEVキットは5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は0V~32Vの範囲が可能です。高電流ドライバは固定周波数平均電流モード制御を使用します。LEDは、ボード上のIR LEDまたはボード上の外部接続パッドを使用して接続することができます。LEDストリングのアノードはLED1+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。

アプリケーション

  • 車載運転者モニタリング・システム(DMS)
  • 車載同乗者モニタリング・システム(OMS)
  • ナイト・ビジョン
  • 光学検査/マシン・ビジョン

MAX25614EVKIT
MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614Dの評価用キット

最新のディスカッション

MAX25614Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品