MAX25614B
製造中Automotive IR LED/VCSEL Driver for Driver Monitoring Systems
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.14
Viewing:
製品の詳細
- Integration Minimizes BOM and PCB Area
- Integrated Switching nFET
- Integrated pFET with Inrush Current Limit
- I2C Programming Controls
- Comprehensive Fault Protection Including Eye Safety
- LED Current Monitoring, Overcurrent Protection
- LED Short-to-Ground/Battery Protection
- LED Open Protection
- Boost Under/Overvoltage Protection
- Thermal Warning and Shutdown
- EMI Mitigation
- Spread-Spectrum Frequency Modulation
- Programmable LED Current Slew Rate
- Automotive Ready
- -40°C to +125°C Operating Temperature Range
- AEC-Q100 Grade 1 and ASIL B Compliant
アプリケーション
- null
- null
- ナイトビジョン
- null
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25614BATI/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25614BATI/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 26, 2022 - 2274 WAFER FAB |
||
MAX25614BATI/VY+ | 製造中 | |
MAX25614BATI/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max25614bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める