MAX25601A

製造中

同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラ

車載同期整流ブーストコントローラ、バックLEDコントローラ内蔵、2ステージLED照明の設計を最適化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によって高輝度LEDドライバのBOMを最小化し、スペースとコストを節約
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
    • 広いブースト出力範囲:最大65V
    • 設定可能なスイッチング周波数によって部品サイズを最適化
    • 外部MOSFETのサイズ調整によって適切な電流に対応
    • 同期整流によって高効率と高速過渡応答を提供
    • バック用の平均電流モード制御によって補償部品が不要
  • 広い調光比によって高コントラスト比が可能
    • アナログ調光およびPWM調光
    • アナログ電圧制御PWM調光
  • 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 短絡、過電圧、および過熱保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25601A
同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラ
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601D:簡易アプリケーション回路
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
LEDドライバ・サポート機能 1
MAX20092 製造中 車載照明用12スイッチマトリクスマネージャ
ステップダウン LEDドライバ 3
MAX20078 製造中 同期整流バック、高輝度LEDコントローラ
MAX20096 製造中 デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵
MAX20097 新規設計に推奨 デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX25601EVKIT

MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601Dの評価キット

機能と利点

  • プリブースト/バックアプリケーション用に構成
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25601の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)ブースト/バックコントローラのMAX25601A/MAX25601Cを評価するための実証済みデザインを提供します。フロントエンドのプリブーストは7.7V~18VのDC電源電圧で動作し、48V出力を生成します。バックは12のLEDおよびそれ以下に対応し、1つのLEDストリングに最大1.5Aを供給します。ストリングの総電圧は3V~36Vが可能です。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明:ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト、日中走行用ライト(DRL)、マトリクス照明、ピクセル照明、およびその他の適応型フロントライトアセンブリ
  • 民生、産業、および建築用照明

MAX25601EVKIT
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601Dの評価キット

最新のディスカッション

max25601aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品