MAX20096

製造中

デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵

デュアルチャネル超高速応答時間バックコントローラ、オーバーシュート/アンダーシュートなし

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によって高輝度LEDドライバのBOMを最小化し、スペースおよびコストを節約
    • 広入力電圧範囲:4.5V~65V
    • 補償部品が不要
    • 設定可能なスイッチング周波数
    • 適切な電流に応じて外部MOSFETのサイズを設定可能
  • 広い調光比によって高コントラスト比が可能
    • アナログ調光
    • PWM調光
  • マトリックス照明に最適
    • ストリング内の個別LEDの短絡/オープン時に電流安定化を維持
    • 超高速応答制御ループによってオーバーシュート/アンダーシュートを防止
  • 保護機能と広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 短絡、過電圧、および熱保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 熱モニタおよびLED電流モニタ
  • SPIインタフェースを介した(SPIインタフェースなしのアプリケーションではFLTB端子を介した)フォルト診断
MAX20096
デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵
AX20096、MAX20097:ブロックダイアグラム
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
ステップダウン LEDドライバ 1
MAX20078 製造中 同期整流バック、高輝度LEDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX20096EVSYS

MAX20096の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • デュアルチャネルのそれぞれで1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~3A
  • SPIインタフェース機能を実証
  • SPIインタフェースを使用するPWM調光およびアナログ調光を実証
  • SPIインタフェースを使用するLEDオープン/短絡フォルト監視を実証
  • グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してLED電流を監視
  • 実証済みのPCBとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20096の評価キット(EVキット)は、高出力HB LEDドライバ用SPIインタフェース内蔵および非内蔵デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラのMAX20096を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65V DCの電源電圧で動作します。このEVキットは、両方のチャネルの各LEDストリングに最大3Aを供給するように構成されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲で変更可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。カソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

MAX20097EVKIT

MAX20097の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • 両方のチャネルの1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~2A (両方のチャネル)
  • UVLO、出力短絡保護、過負荷を実証
  • 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20097の評価キット(EVキット)は、高出力、高輝度(HB) LEDドライバ用デュアル同期整流バックコントローラのMAX20097を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは両方のチャネルのLEDに最大2Aの電流を供給するように設定されています。2つの各LEDストリングの総電圧は3V~55Vの範囲が可能です。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

MAX20096EVKIT

MAX20096の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • デュアルチャネルのそれぞれで1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~3A
  • SPIインタフェース機能を実証
  • SPIインタフェースを使用するPWM調光およびアナログ調光を実証
  • SPIインタフェースを使用するLEDオープン/短絡フォルト監視を実証
  • グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してLED電流を監視
  • 実証済みのPCBとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20096の評価キット(EVキット)は、高出力HB LEDドライバ用SPIインタフェース内蔵および非内蔵デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラのMAX20096を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65V DCの電源電圧で動作します。このEVキットは、両方のチャネルの各LEDストリングに最大3Aを供給するように構成されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲で変更可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。カソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

MAX20096EVSYS
MAX20096の評価キット/評価システム
MAX20097EVKIT
MAX20097の評価キット
MAX20096EVKIT
MAX20096の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max20096に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品