MAX22841

新規設計に推奨

Reinforced, Ultra-Low-Power, 4-Channel Digital Isolators

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Ultra-Low Power Consumption
    • 9.6μA per Channel at DC with VDD = 3.3V
    • 13.2μA per Channel at 100kbps with VDD = 3.3V
    • 47.6μA per Channel at 1Mbps with VDD = 3.3V
  • Wide Operating Voltage Range from 1.71V to 5.5V
  • Reinforced Galvanic Isolation of Digital Signals
    • Withstands ±10kV Surge between GNDA and GNDB with 1.2μs/50μs Waveform
    • High CMTI (200kV/μs, min)
    • MAX22440-MAX22442 in 16 QSOP Package:
      • 3000VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 445VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
    • MAX22840-MAX22842 in 16 Wide SOIC Package:
      • 5000VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 848VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
    • MAX22880-MAX22882 in 20 SSOP Package:
      • 3750VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 784VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
  • Safety Regulatory Approvals
    • UL According to UL1557 (Pending)
    • VDE 0884-11 Reinforced Insulation (Pending)
    • CSA IEC 62368-1, and IEC 61010-1 (Pending)
  • Low Propagation Delay and Low Jitter
    • Maximum Data Rate Up to 10Mbps
    • Propagation Delay of 43.8ns (typ) at VDD = 3.3V
    • Clock Jitter RMS of 35.0ps (typ)
MAX22841
Reinforced, Ultra-Low-Power, 4-Channel Digital Isolators
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX22441EVKIT

MAX22441の評価用キット

機能と利点

  • 超低消費電力動作
  • データ転送レート:最大10Mbps
  • 4:0チャンネル構成のMAX22440
  • 3:1チャンネル構成のMAX22441
  • 2:2チャンネル構成のMAX22442
  • 外部機器接続用のSMAコネクタ
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 最大3kVRMSで60秒間の絶縁を確保
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 実績のあるPCBレイアウト

製品詳細

MAX22440~MAX22442評価用キット(EVキット)は、強化絶縁型、超低消費電力の4チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリであるMAX22440~MAX22442(16ピンQSOPパッケージ)、MAX22840~MAX22842(16ピンWSOICパッケージ)、MAX22880~MAX22882(20ピンSSOPパッケージ)を評価するための、実績のある設計となっています。ファミリ内のすべてのバリエーションを4/0、3/1、または2/2チャンネル構成でサポートするために、2種類の評価用ボードが用意されています。MAX22441CEEVKIT#は組み立てとテストが完了し、MAX22441CAEE+が搭載されています(図1)。MAX2244XEEVKIT#は、U1が実装されていない汎用ボードであり、MAX22440~MAX22442ファミリからデバイスを選択できます(図2)。どちらの評価用ボードも、16ピンQSOPパッケージ・タイプのみをサポートします。EVキットのオプションについては、表1を参照してください。

MAX22840~MAX22842とMAX22880~MAX22882は、機能的にはMAX22440~MAX22442と同等ですが、それぞれ16ピンWSOICパッケージと20ピンSSOPパッケージを採用しています。このEVキットを使用して、MAX22840~MAX22842およびMAX22880~MAX22882の機能と電気的性能を評価できます。

このEVキットには、公称出力電圧範囲が1.71V~5.5Vの2つの独立した絶縁型電源から電力を供給する必要があります。両側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、単電源を使用することもできます。

MAX2244XEEVKIT#はU1が実装されておらず、次のデジタル・アイソレータをサポートします。MAX22440CAEE+、MAX22440FAEE+、MAX22441CAEE+、MAX22441FAEE+、MAX22442CAEE+、MAX22442FAEE+。

MAX22441EVKIT
MAX22441の評価用キット

最新のディスカッション

MAX22841に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品