MAX22508E

製造中

50Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with High EFT Immunity

50Mbps RS-485/RS-422 Transceivers with High EFT Immunity

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High-Speed Operation Over Long Distances
    • Up to 50Mbps Data Rate
    • High Receiver Sensitivity
    • Wide Receiver Bandwidth
    • Symmetrical Receiver Thresholds
  • Integrated Protection Increases Robustness
    • -15V to +15V Common Mode Range
    • ±15kV ESD Protection (Human Body Model)
    • ±7kV IEC 61000-4-2 Air-Gap ESD Protection
    • ±6kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge ESD Protection
    • Withstands Over ±4kV EFT 
    • Driver Outputs are Short-Circuit Protected
  • Flexibility for Many Different Applications
    • 3V to 5.5V Supply Range
    • Low 5µA (max) Shutdown Current (MAX22507E)
    • Allows up to 200 Transceivers on the Bus
    • Available in a 10-pin µMAX Package (MAX22507E) and 8-pin SOIC Package (MAX22508E)
    • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAX22508E
50Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with High EFT Immunity
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX22507EEVKIT

MAX22507E/MAX22508Eの評価用キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5V
  • 端子ブロック・コネクタによってRS-485/RS-422の評価が容易
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22507Eの評価用キット(EVキット)は、全二重高速RS-485/RS-422トランシーバーのMAX22507EおよびMAX22508Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはボード上に終端を備えているため、ポイントtoポイントの評価が容易です。このEVキットは10ピンTDFNパッケージのMAX22507Eを使用して実装されていますが、8ピンSOICパッケージで提供されるMAX22508E用の同様の機能評価も提供します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

MAX22507EEVKIT
MAX22507E/MAX22508Eの評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品