MAX22503E

新規設計に推奨

100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性、SOIC 14パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速動作
    • データレート:最大100Mbps
    • 高感度レシーバ
    • 広帯域幅レシーバ
    • 対称型レシーバスレッショルド
  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • コモンモード範囲:-15V~+15V
    • ESD保護:±15kV (ヒューマンボディモデル)
    • ESD保護:±7kV (IEC61000-4-2気中放電)
    • ESD保護:±6kV (IEC61000-4-2接触放電)
    • 短絡保護を備えたドライバ出力
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性
    • 電源範囲:3V~5.5V
    • 低シャットダウン電流:5µA (max)
    • 14ピンSOICパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX22503E
100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX22502EEVKIT

MAX22502E/MAX22503Eの評価キット

機能と利点

  • 3V~5Vの単一電源で動作するように設定可能
  • 個別のロジック電源(VL)によって最小1.6Vのロジック信号とのインタフェースが可能
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックおよびRJ45コネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22502Eの評価キット(EVキット)は、フルデュプレックス高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22502EおよびMAX22503Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは終端を搭載しているため、ポイントツーポイントの評価が容易です。このEVキットは12ピンTDFNパッケージのMAX22502Eを使用して実装されていますが、14ピンSOICパッケージで提供されるMAX22503E用の同様の機能評価も提供します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

MAX22502EEVKIT
MAX22502E/MAX22503Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品