MAX22290

新規設計に推奨

Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators

業界最高速、最低電力の強化デジタルアイソレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AEC-Q100 Qualification for /V Devices
  • Reinforced Galvanic Isolation for Digital Signals
    • 8-SOIC with 4mm of Creepage and Clearance
    • Withstands 3kVRMS for 60s (VISO)
    • Continuously withstands 445VRMS (VIOWM)
    • Withstands ±10kV Surge between GNDA and GNDB with 1.2/50µs Waveform
    • High CMTI (50kV/µs, typ)
  • Low Power Consumption
    • 0.78mW per Channel at 1Mbps with VDD_ = 1.8V
    • 1.47mW per Channel at 1Mbps with VDD_ = 3.3V
    • 3.28mW per Channel at 100Mbps with VDD_ = 1.8V
  • Low Propagation Delay and Low Jitter
    • Up to 200Mbps Maximum Data Rate
    • Low Propagation Delay 7ns (typ) at VDD_ = 3.3V
    • Clock Jitter RMS 7.5ps (typ)
  • Safety Regulatory Approvals
    • UL According to UL1577
    • cUL According to CSA Bulletin 5A
    • VDE 0884-11 Reinforced Insulation (Pending)
MAX22290
Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX2229XSEVKIT

MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 2:0チャネル構成(MAX22245、MAX22290)、1:1チャネル構成(MAX22246、MAX22291)
  • ナローSOICパッケージとワイドSOICパッケージの両方に対応
  • SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS (60秒) (MAX2224XW)
  • 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS (60秒) (MAX2229XS)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291の評価キット(EVキット)は、強化、2チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22245、MAX22246、MAX22290、MAX22291を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、このアイソレータのファミリに対応します。MAX22246CWEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22246CAWA+が実装されています(フルデータシートの図1)。MAX2224XWEVKIT#はワイドSOICフットプリントのU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22245/MAX22246の任意のバージョンを実装することができます(フルデータシートの図2)。MAX2229XSEVKIT#はナローSOICフットプリントのU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22290/MAX22291の任意のバージョンを実装することができます(フルデータシートの図3)。3つの評価ボードは、ワイドボディ8ピンSOICパッケージまたはナローボディ8ピンSOICパッケージのいずれかのデバイスに対応します。EVキットのオプションについては、フルデータシートの表1を参照してください。

これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX2224XWEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22245BAWA+、MAX22245CAWA+、MAX22245EAWA+、MAX22245FAWA+、MAX22246BAWA+、MAX22246CAWA+、MAX22246EAWA+、MAX22246FAWA+、MAX22245BAWA/V+、MAX22245CAWA/V+、MAX22245EAWA/V+、MAX22245FAWA/V+、MAX22246BAWA/V+、MAX22246CAWA/V+、MAX22246EAWA/V+、MAX22246FAWA/V+

MAX2229XSEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22290BASA+、MAX22290CASA+、MAX22290EASA+、MAX22290FASA+、MAX22291BASA+、MAX22291CASA+、MAX22291EASA+、MAX22291FASA+、MAX22290BASA/V+、MAX22290CASA/V+、MAX22290EASA/V+、MAX22290FASA/V+、MAX22291BASA/V+、MAX22291CASA/V+、MAX22291EASA/V+、MAX22291FASA/V+

注:EVキットのMAX2224XWの注文時には、PCBにはんだ付け可能な目的のアイソレータICのMAX22245またはMAX22246のサンプルをご請求ください。EVキットのMAX2229XSの注文時には、PCBにはんだ付け可能な目的のアイソレータICのMAX22290またはMAX22291のサンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 汎用絶縁アプリケーション
  • 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422、CAN
  • 医療用システム
  • モーター駆動

MAX2229XSEVKIT
MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291の評価キット

最新のディスカッション

MAX22290に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品