MAX22194

製造中

工業用クワッド(4回路)シンク/ソース・デジタル入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ソフトウェアで設定可能
    • シンクまたはソースとして個別に設定可能な4つの入力
    • タイプ1/3、タイプ2、TTL、Hi-Z(HTL)モード
    • 抵抗設定可能な幅広い高精度入力電流範囲:0.5mA~6.75mA
    • プログラマブル・グリッチ・フィルタ
    • 広範な診断機能(電源電圧監視、温度アラーム、PCBフォルト・アラーム、サーマル・シャットダウン)
    • アドレス指定可能なSPIまたはデイジーチェーンSPIによるアイソレーション・チャンネルの削減
  • 信頼性の高いソリューション
    • IEC 61000-4-2 ESDエアギャップ±15kVおよび接触±8kV、フィールド入力で最小680Ωのパルス抵抗
    • IEC 61000-4-5:サージ±1.2kV/42Ω(フィールド入力に最小680Ωのパルス抵抗を使用時)
    • SPIでのCRCエラー検出
    • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 低消費電力
    • 8V~36Vのフィールド電源で動作
    • 低電源電流(最大2mA)
  • コンパクトなソリューション
    • 5V、20mAのリニア・レギュレータを内蔵
    • 2.5V~5.5Vのロジック・インターフェース
    • LEDドライバ・マトリクスまたはGPO出力
    • 5mm × 5mmの32ピンTQFNパッケージ
MAX22194
工業用クワッド(4回路)シンク/ソース・デジタル入力
MAX22194 Functional Block Diagram MAX22194 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX22196EVKIT

MAX22194およびMAX22196の評価用キット

機能と利点

  • MAX22194またはMAX22196を容易に評価
  • EVキットのロジック側はUSB駆動
  • IEC 61131-2タイプ1/3、タイプ2、TTLまたはHTL入力をソフトウェアで設定可能
  • MAX14483を使用したガルバニック絶縁
  • IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5規格に準拠した過渡耐圧テストをサポート
  • フィールド入力での堅牢な設計
    • サージ耐性(ライン-グラウンド間およびライン-ライン間):±1kV
    • 接触静電放電(ESD):±8kV
    • エア・ギャップESD:±15kV
  • Windows® 10互換のソフトウェア
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22196評価用キット(EVキット)は、MAX22194およびMAX22196(クワッドおよびオクタル産業用シンク/ソース・デジタル入力デバイス)を評価するために必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。MAX22196 EVキットは、PCからUSBポート経由でコマンドを受信し、EVキット上のMAX22194またはMAX22196とソフトウェアの間で通信を行うためのSPIトランザクションを作成します。また、MAX22196 EVキットはPmod™互換のコネクタを備えており、マイクロコントローラ・ユニット(MCU)やフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)といった外部のホスト・デバイスとの間でSPI通信を行うことができます。

このEVキットには、5mm x 5mm 32ピンTQFNパッケージのMAX22196ATJ+がU1として搭載されています。このEVキットはMAX22194ATJ+の評価にも使用できます。そのためには、MAX22194ATJ+サンプルを注文し、ボード上のU1を交換します。

このEVキットには、ターゲット・デバイスとPCとの間の通信を実現するGUIが付属します。GUIを使用すると、MAX22194/MAX22196のステータスの設定と読み取りをSPI経由で行うことができます。MAX22194/MAX22196のすべての入力チャンネルは、シンク・タイプまたはソース・タイプとして個別に設定できます。また、各チャンネルはタイプ1/3、タイプ2、TTL、HTL入力をサポートしており、その電流制限を単一のオンボード抵抗で設定できます。MAX22196 EVキットは、ESD、EFT、サージに関して、それぞれIEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5に従って、過渡耐性テストをサポートするように設計されています。システム・ブロック図に示されているように、このEVキットは複数のモードで動作します。

  • USBモード:SW1が完全に閉じられている場合、本デバイスのSPIは、アナログ・デバイセズが提供するEVキット・ソフトウェアからUSBポート経由でコマンドを受信します。
  • Pmodモード:SW1が完全に開いている場合、MAX22196 SPIは、PMOD1コネクタ経由でコマンドを受信します。この業界標準のコネクタは、一般的なMCUやFPGAプラットフォームとのインターフェースとして機能します。SPIコマンドを提供するファームウェアはお客様が作成する必要があります。
  • マルチデバイス・モード:PMOD1およびPMOD2コネクタを使用して、複数のMAX22196 EVキットをデイジーチェーン・モードで接続できます。提供されているソフトウェアGUI(デイジーチェーンで接続されたデバイスを最大4台サポート)を使用できるほか、独自のマイクロコントローラまたはFPGAプラットフォームを使用することもできます。

MAX22196EVKIT
MAX22194およびMAX22196の評価用キット
MAX22196 EV Kit Photo MAX22196 EV Kit - Top View MAX22196 EV Kit - Bottom View MAX22196 EV Kit System Block Diagram

最新のディスカッション

max22194に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品