MAX22088

製造中

ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

ホームバス準拠トランシーバ、電力伝送内蔵、ソリューションサイズを10分の1に小型化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積によって部品数および実装面積を削減
    • 大型のACブロッキングインダクタが不要
    • 小型TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
    • 外付けDC-DCコンバータによって70mA以上のシステム負荷に対応可能
  • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
    • 調整可能なレシーバスレッショルド
    • 切り替え式ケーブル終端
    • 調整可能な送信信号のスルーレート
    • 大きいレシーバヒステリシス
    • データレート:9600bps~200kbps
    • 動的ケーブル終端によって高速アプリケーションの信号品質を向上
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現
    • ESD保護:IEC 61000-4-2 ±8kV接触放電および±15kV気中放電
    • サージ保護:IEC 61000-4-5 ±1kV (選択された外付け部品を使用)
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • サーマルシャットダウン保護
MAX22088
ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX22088

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX22088EVKIT

MAX22088の評価キット

機能と利点

  • MAX22088の簡便な評価
  • 2つのボード上の構成(マスター回路およびリモート/デバイス回路)によって完全なホームバスの評価が可能
  • ±1kVのライン間およびライン-GND間サージ過渡耐性を備えた堅牢な設計
  • ボード上の絶縁型デジタルインタフェースによって簡素なテストおよび監視が可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22088の評価キット(EVキット)は、ホームバストランシーバのMAX22088を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットには、マスター回路と、リモート/デバイス回路の、2つの回路を備えた評価ボードが含まれ、完全なホームバスアプリケーションでホームバストランシーバのMAX22088の全機能を実証するために使用することができます。

評価を容易にするために、リモート/デバイス側に、5VステップダウンDC-DCコンバータのMAX15462が実装され、200mA (max)で外部システム負荷に給電します。さらに、デジタルホームバス信号の便利で正確な測定のために、デジタルアイソレータのMAX12931が使用されています。

アプリケーション

  • HVAC
  • Data over Powerアプリケーション
  • デジタルサイネージ
  • リモート監視および検出

MAX22088EVKIT
MAX22088の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品