MAX22027

新規設計に推奨

小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

小型、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 完全絶縁型ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ
    • 小型8ピンワイドボディSOICパッケージ(沿面距離:5.5mm)
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • ドライバ出力/レシーバ入力のESD保護:±10kV (HBM)
    • フェイルセーフレシーバによってレシーバ入力の短絡またはオープン発生時のフォルト遷移を防止(MAX22025F~MAX22028F)
    • 絶縁耐圧(VISO):3.5kVRMS (60秒)
    • 最大繰り返しピーク絶縁電圧(VIORM):630VPEAK
    • 連続最大動作絶縁電圧(VIOWM):445VRMS
  • 柔軟なシステム設計を実現
    • 最大データレート:0.5Mbps (MAX22025/MAX22027/MAX22025F/MAX22027Fのスルーレート制限されたドライバ)
    • 最大データレート:16Mbps (MAX22026/MAX22028/ MAX22026F/MAX22028F)
    • AutoDirectionによってDEおよびアクティブローRE制御信号が不要
MAX22027
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX2202XEVKIT

MAX22025、MAX22026、MAX22027、MAX22028、MAX22025F、MAX22026F、MAX22027F、MAX22028Fの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:3500VRMS (60秒)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2202XEVKIT#評価キット(EVキット)は、AutoDirection内蔵絶縁型RS-485トランシーバのMAX22028の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を内蔵しています。

MAX2202XのEVキットには、出荷時にMAX22028が実装されています。このボードは、MAX22025~MAX22027およびMAX22025F~MAX22028Fの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • ユーティリティメータ

MAX2202XEVKIT
MAX22025、MAX22026、MAX22027、MAX22028、MAX22025F、MAX22026F、MAX22027F、MAX22028Fの評価キット

最新のディスカッション

MAX22027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品