MAX20461A

製造中

車載高電流ステップダウンコンバータ、USB-C保護/ホストチャージャ内蔵

業界初の車載シングルチップUSB Type-C充電エニュメレータ、バックコンバータ内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • カーバッテリからポータブル機器への直接給電を実現するワンチップType-Cソリューション
    • MAX20461:VCONN保護を備えたUSB Type-C準拠DFPコントローラ
    • MAX20461A:USB Type-C準拠DFPコントローラ
    • 1GHz帯域幅のUSB 2.0データスイッチ
    • 入力電圧:4.5V~28V (40Vロードダンプ)、同期整流バックコンバータ
    • 出力能力:5V~7V、3A
  • ポータブル機器に最適なUSB充電および通信
    • ユーザー設定が可能な電圧利得によって出力を調整、最大500mΩのケーブル抵抗に対応
    • ユーザー設定が可能なUSB電流制限
    • USB3アプリケーション用のType-Cケーブル方向インジケータ
    • USB BC1.2 CDPおよびSDPモードに対応
    • USB On-the-Go仕様およびApple CarPlay®に対応
  • 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止
    • 固定周波数動作:310kHz~2.2MHz
    • 無負荷時の固定PWMオプション
    • スペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 周波数同期用SYNC入出力
  • 堅牢な設計によって車載環境での車載システムおよびポータブル機器の安全を維持
    • VBUS、HVD±端子のバッテリへの短絡保護
    • CC1およびCC2の過渡耐性:20V
    • I2Cバスを介した高度な診断機能
    • ±25kV気中/±8kV接触ISO 10605 (330pF、2kΩ)*
    • ±15kV気中/±8kV接触IEC 61000-4-2 (150pF、330Ω)*
    • ±15kV気中/±8kV接触(330pF、330Ω)*
    • 過熱保護、警告、および自律的電流フォールドバック
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20461A
車載高電流ステップダウンコンバータ、USB-C保護/ホストチャージャ内蔵
pdp-image-unavailable
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
MAX20461EVKIT

MAX20461の評価キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.4A、1.0A
    • 中国のYD/T1591-2009充電仕様
  • 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動USB電圧調整
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20461の評価キット(EVキット)は、USB Type-C DFPコントローラおよび1GHz帯域幅USB 2.0 D+/D-保護スイッチを内蔵し、低電圧トランシーバ用にESDおよびバッテリへの短絡保護を提供する、車載高電流、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20461を実証します。

MAX20461は、USB Type-C仕様、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple iPod/iPhone/iPad®、Samsung®充電検出終端抵抗、および中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しています。

MAX20461は、ハイサイド電流検出機能と、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償するための自動USB電圧調整を実現する電圧調整回路を内蔵しています。ステップダウン、同期整流、DC-DCコンバータのMAX20461は最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロードダンプ過渡に対する保護を備えています。このコンバータは275kHz~2.2MHzの周波数に設定可能で、3Aを連続的に供給することができます。

このEVキットには、I2C対応のMAX20461が実装されています。I2Cインタフェースによって、柔軟な設定、詳細なフォルト診断、およびチップ温度、出力電圧、および出力電流を報告するチップ上のADCへのアクセスが可能です。I2C機能には、マキシムのMINIQUSBモジュールおよび付属のGUI例を使用して容易にアクセス可能です。

このEVキットは2.2MHzで動作するように構成されています。MAX20461のデータスイッチは、通常はファーアイチューニングが不要で、このEVキットでは短絡で実装されています。

アプリケーション

  • 車載コネクティビティ/テレマティクス
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • デディケーテッドUSBチャージングポート(DCP)
  • ホストおよびハブアプリケーション用USBポート

MAX20461EVKIT
MAX20461の評価キット

最新のディスカッション

max20461aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品