MAX20326

新規設計に推奨

高精度デュアルバスアクセラレータ

デュアルチャネル、高精度、オープンドレイン、通信ラインアクセラレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い信頼性の通信
    • 広い動作入力電圧:+1.4V~+5.5V
    • 高精度アクセラレータトリガスレッショルド:0.5V ±50mV
    • 最大1000pFの負荷を高速充電
    • 低EMI:制御された加速スロープ
  • 省スペース
    • 4ピン、フリップチップQFNパッケージ(1.25mm × 1.25mm、0.5mmピッチ)
    • 高精度プルアップ内蔵
MAX20326
高精度デュアルバスアクセラレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20326EVKIT

MAX20326の評価キット

機能と利点

  • 通信バスアクセラレーションを評価
  • I2C、MDIO、および1-Wire®通信で動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20326の評価キット(EVキット)は、高精度デュアルバスアクセラレータICのMAX20326を評価するための便利な方法を提供します。このEVキットはICの端子をテストポイントに分岐させ、信号の容易な応用とプロービングを可能にします。

アプリケーション

  • 1-Wire
  • I2C
  • MDIO

MAX20326EVKIT
MAX20326の評価キット

最新のディスカッション

MAX20326に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品