MAX20047

製造中

デュアル3A USB DCPチャージャ

業界最小のデュアル3Aポート車載DCPチャージャ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Operating VIN Range of 3.5V to 36V
  • 40V Load-Dump Protection
  • Synchronous DC-DC Converter with Integrated FETs
  • 93% Charge Efficiency at 3A Charging
  • 0.4MHz to 2.2MHz Programmable Switching Frequency by External Pin Settings
  • Spread-Spectrum Operation
  • Fixed 8ms Internal Soft-Start
  • 5.20V Output
  • 99% Duty-Cycle Operation with Low Dropout
  • ±2% Output-Voltage Accuracy
  • Input System Overvoltage and Short-Circuit Protection
  • Accurate SRC_DMOS Current Limiting with Minimal Voltage Drop
    • Low RON 15mΩ Dual USB Power Switches
    • Adjustable SRC_DMOS Current Limit by External Pin Settings
    • Integrated Current Sensing
  • Thermal Regulation and Thermal Shutdown
  • Dual Autonomous Battery-Charging Ports with Portable Device Detection
    • Integrated Apple® 2.4A, 2.1A, 1.0A Detection
    • Integrated Samsung® Detection
    • Integrated DCP Detection
  • Robust for the Automotive Environment
    • Short-to-Battery and Short-to-Ground Protection on Protected SRC_DMOS Output
    • Short-to-Battery and Short-to-PV Protection on Protected HVDP1, HVDM1, HVDP2, and HVDM2 Inputs
    • Tested to ISO 10605 and IEC 61000-4-2 ESD Standards
    • 20-Pin (5.0mm x 3.5mm) FC2-QFN Package
    • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
    • AEC-Q100 Qualified
MAX20047
デュアル3A USB DCPチャージャ
MAX20047:ファンクションダイアグラム
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
MAX20047EVKIT

MAX20047の評価キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC 1.2デディケーテッドチャージングポート(DCP)
    • Apple® 2.4A、2.1A、1.0A、およびSamsung®終端抵抗
  • 高集積、高効率、DC-DCコンバータ(440kHz~2.2MHz)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20047の評価キット(EVキット)は、集積型で小型パッケージ形式のMAX20047 ICを実証します。

このEVキットは400kHz動作用に設定され、ポート当り3A (min)の電流制限を備えています。2つのType Aソケットがあり、チャージャエミュレーション機能の実証に使用することができます。

アプリケーション

  • 車載シガーソケットアダプタ
  • リニアチャージャ用電源
  • USBデディケーテッドチャージングポート(DCP)

MAX20047EVKIT
MAX20047の評価キット

最新のディスカッション

max20047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品