MAX20037

製造中

車載高電流ステップダウンコンバータ、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵

業界初の同期整流USBバックコンバータ、I2Cおよび保護/ホストチャージャエミュレータ内蔵

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • カーバッテリからポータブル機器への直接給電を実現するワンチップソリューション
    • 入力電圧:4.5V~28V (40Vロードダンプ)
    • 出力電流能力:5V/3.5A
    • 出力電流能力:5V/1.5A (MAX20038A)
    • 機器接続検出出力
    • 低自己消費電流のスキップとシャットダウンモード
  • 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止
    • 固定周波数動作:275kHz~2.2MHz
    • 無負荷時の固定PWM動作
    • スペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 周波数同期用SYNC入出力
  • ポータブル機器に最適なUSB電源および通信
    • ユーザー設定が可能な電圧利得によって出力を調整、最大600mΩのケーブル抵抗に対応
    • ユーザー設定が可能なUSB電流制限
    • USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsデータスイッチ
    • iPod®/iPhone®/iPad®およびSamsung®充電検出終端抵抗内蔵
    • USB BC1.2 CDPおよびDCPモードに対応
    • 中国のYD/T 1591-2009に対応
    • USB On-the-Go仕様に対応
  • 堅牢な設計によって車載環境での車載システムおよびポータブル機器の安全を維持
    • DC-DCコンバータ端子のバッテリへの短絡保護
    • USB端子のVBUSへの短絡保護(MAX20037)
    • USB端子のバッテリへの短絡保護(MAX20038)
    • ±15kV気中/±8kV接触ISO 10605*
    • ±15kV気中/±8kV接触IEC 61000-4-2*
    • ソフトスタートによって突入電流を低減
    • 過熱保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20037
車載高電流ステップダウンコンバータ、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵
MAX20037:簡易標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX16984 新規設計に推奨 車載用、高電流ステップダウンコンバータ、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレータ内蔵
MAX20038 製造中 車載高電流ステップダウンコンバータ、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20037EVKIT

MAX20037の評価キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.4A、1.0A
    • 中国のYD/T1591-2009充電仕様
  • 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動的なUSB電圧調整
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20037の評価キット(EVキット)は、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵の車載用高電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20037を実証します。

このICは、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple® iPod®/iPhone®/iPad®、Samsung®充電検出終端抵抗、および中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しています。

このICは、ハイサイド電流検出機能と電圧調整回路を内蔵し、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償するための自動USB電圧調整を実現しています。

この高効率、ステップダウン、同期整流、DC-DCコンバータは最大28Vの電圧で動作し、最大40Vのロードダンプ過渡から保護されています。このコンバータは275kHz~2.2MHzの周波数に設定可能で、105℃で3Aの連続電流を供給することができます。

このEVキットには、I2C対応のMAX20037が実装されています。I2Cインタフェースによって、柔軟な設定、詳細なフォルト診断、および出力電圧と電流を報告する内蔵ADCへのアクセスが可能です。I2C機能には、マキシムのコマンドモジュール(MINIQUSB)および付属のGUIの例を使用することによって容易にアクセス可能です。

このEVキットは2.2MHzで動作するように構成されており、同梱の3mのUSBケーブルによってICのケーブル補償機能を実証することができます。このEVキットはデータラインチューニング部品パッドを備えていますが、短絡されています。MAX20037の低電圧、広帯域幅データスイッチは、通常はチューニング部品が不要です。MAX20037の未チューニングのニアアイダイアグラムは、MAX20037/MAX20038 ICのデータシートの図17を参照してください。

MAX20037EVKIT
MAX20037の評価キット

最新のディスカッション

max20037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品