MAX1954

製造中

低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低コスト、電流モードコントローラ
  • 固定周波数PWM
  • MAX1953
    • 1MHzスイッチング周波数
    • 小型部品サイズ、低コスト
    • 電流制限可変
  • MAX1954
    • 入力電圧範囲:3V~13.2V
    • 出力電流能力:25A
    • 効率:93%
    • スイッチング周波数:300kHz
  • MAX1957
    • 0.4V~0.86VINのトラッキング出力電圧範囲で3Aのシンク/ソース能力
  • シャットダウン機能
  • 全NチャネルMOSFET設計によりコストを削減
  • 電流検出抵抗不要
  • ディジタルソフトスタートを内蔵
  • サーマル過負荷保護
  • 小型10ピンµMAXパッケージ
MAX1954
低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ
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
DDR/QDRメモリ/バス終端 1
MAX1917 製造中 DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX1864 最終販売 xDSL/ケーブルモデム3/5出力電源
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 3
MAX1966 製造中 低コスト、電圧モードPWMステップダウンコントローラ
MAX1967 製造中 低コスト、電圧モードPWMステップダウンコントローラ
MAX1964 製造中 トラッキング/シーケンス、3段/5段電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1953EVKIT

MAX1953/MAX1954の評価キット

機能と利点

  • 低コストの電流モードコントローラ
  • 固定周波数パルス幅変調(PWM)
  • 出力電圧:0.8V (min)
  • 3Vの低入力電圧で動作
  • MAX1953
    1MHzのスイッチング周波数
    小型部品サイズ、低コスト
    電流制限値を調整可能
  • MAX1954
    入力電圧範囲:3.0V~13.2V
    93%の効率
    300kHzのスイッチング周波数
  • シャットダウン機能
  • オールnチャネルMOSFET設計によって低コストを実現
  • 電流検出抵抗不要
  • デジタルソフトスタート装備
  • 表面実装部品
  • 熱過負荷保護
  • 小型10ピンµMAX®パッケージ
  • 完全実装および試験済みのMAX1953/MAX1954回路
  • 製品詳細

    MAX1953の評価キット(EVキット)は、2つの低コストバック(降圧型)コントローラの動作回路を検証します。MAX1953の動作回路は、調整可能な電流制限値を備えています。1MHzのスイッチング周波数によって実装面積が小型化されます。MAX1954の動作回路は3V~13.2Vの入力電圧範囲で動作し、電源電圧とは独立して調整可能です。MAX1954は300kHzでスイッチングし、搭載された部品で93%の効率を実現します。

    このEVキットには、完全実装および試験済みのMAX1953およびMAX1954の評価回路が実装されています。

    アプリケーション

    • グラフィックカードおよびビデオカード
    • 低電圧分配電源
    • マイクロプロセッサコア電源
    • PCおよびサーバ
    • プリンタおよびスキャナ
    • テレコムおよびネットワーキング

    MAX1953EVKIT
    MAX1953/MAX1954の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1954に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品