MAX1967
製造中低コスト、電圧モードPWMステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.32
製品の詳細
MAX1966/MAX1967は電圧モードパルス幅変調(PWM)、ステップダウンDC-DCコントローラで、コスト重視の各種アプリケーションに最適です。両デバイスはハイサイドスイッチおよび同期整流器用の低コストN-MOSFETを駆動し、外付けショットキパワーダイオードや電流検出抵抗は不要です。ローサイドFETのドレインから電源までの電圧を検出して、短絡/電流制限保護が行われます。また、両デバイスは最低0.8Vの出力を供給可能で、DPSコアおよびその他の低電圧ロジックに最適です。
MAX1966の入力範囲は2.7V~5.5Vで、MAX1967は2.7V~28Vです。超低コスト設計で、MAX1966/MAX1967は90%を超える効率を実現し、部品の選択を最適化すると95%の効率を達成することができます。
MAX1966/MAX1967は100kHzで動作し、最小コスト設計でアルミニウム電解コンデンサと鉄粉コア磁性部品に対応します。また、両デバイスは高性能表面実装部品により優れた性能を発揮します。MAX1966は、低コスト8ピンSOパッケージで提供されます。MAX1967は、10ピンµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ケーブルモデムおよびルータ
- グラフィックカード電源
- ネットワーキング電源
- セットトップボックス
- テレコム電源
- 終端電源
- xDSLモデムおよびルータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1967EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1967EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1967EUB+ | 製造中 | |
MAX1967EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1967に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める