MAX1966

製造中

低コスト、電圧モードPWMステップダウンコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.15
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • コスト最適化設計
  • ショットキダイオードまたは電流検出抵抗不要
  • 効率:95%以上
  • 低コストの外付け部品
  • 全てNチャネルFETで設計
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V (MAX1966)
  • 入力電圧範囲:2.7V~28V (MAX1967)
  • 0.8Vフィードバックによる低電圧出力
  • 100kHzのスイッチング周波数により低コスト部品に対応
  • サーマルシャットダウン
  • 出力電流制限および短絡保護
  • MAX1966
    低コスト、電圧モードPWMステップダウンコントローラ
    MAX1966、MAX1967:標準動作回路
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
    MAX1966EVKIT

    MAX1966およびMAX1967の評価キット

    機能と利点

    • 超低コストソリューション
    • 効率:最大96%
    • MAX1966/MAX1967を評価
    • 入力電圧範囲:3V~5.5V (MAX1966回路)
      • 出力:2Aで1.8V
    • 入力電圧範囲:4.9V~20V (MAX1967回路)
      • 出力:2Aで2.5V
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1966の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済み回路基板で、2つの独立したステップダウンDC-DCコンバータ回路を搭載しています。

    MAX1966の回路は3V~5.5Vの入力範囲に最適化され、2Aで1.8Vを供給します。MAX1967の回路は4.9V~20Vの入力範囲に最適化され、2Aで2.5Vを供給します。大電流アプリケーション用の部品選択に関しては、MAX1966/MAX1967データシートを参照してください。

    アプリケーション

    • ケーブルモデムおよびルータ
    • グラフィックカード電源
    • ネットワーキング電源
    • セットトップボックス
    • テレコム電源
    • 終端電源
    • xDSLモデムおよびルータ

    MAX1966EVKIT
    MAX1966およびMAX1967の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1966に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品