MAX1734
製造中低電圧、ステップダウンDC-DCコンバ―タ、SOT23
低電圧ロジック電源用、高効率DC-DCソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.26
製品の詳細
- 保証出力電流:250mA
- 同期整流器による90%以上の効率
- パッケージ:小型5ピンSOT23
- 自己消費電流:40µA
- ロジック制御シャットダウン:0.01µA
- スイッチング周波数:最大1.2MHz
- 固定出力電圧:1.8Vまたは1.5V (MAX1734)
- 可変出力電圧(MAX1733)
- 初期精度:±1.5%
- 入力範囲:2.7V~5.5V
- ソフトスタートによるスタートアップ時電流の制限
MAX1733/MAX1734は、最低1.25Vの出力電圧で250mA以上の電流を出力するステップダウンDC-DCコンバータです。これらのコンバータは、マキシム独自のユニークな電流制限制御方式を使用することにより90%以上の効率を達成しています。これらの素子は非常に低い自己消費電流(40µA)と1.2MHz (max)の高い動作周波数により、小型で低コストの外付部品の使用を可能にしています。これらの機能の組合せにより、MAX1733/MAX1734はスペースの厳しいアプリケーションにおいてリニアレギュレータの代替品となる優れた高効率デバイスとなっています。
内部同期整流が効率を大幅に向上し、従来のステップダウンコンバータに必要とされた外付ショットキダイオードを不要にします。更に、MAX1733/MAX1734はいずれも内部ディジタルソフトスタート回路を備えており、スタートアップ時の入力電流を制限し、入力コンデンサの要件を緩和します。
MAX1733は可変出力電圧(1.25V~2.0V)を提供します。MAX1734は工場出荷時に設定された出力電圧を提供します(フルデータシートの「選択ガイド」を参照)。MAX1733/MAX1734はどちらも省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 民生用オーディオ
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- パームトップコンピュータ
- POS端末
- ワイヤレスデータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1734EUK18+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1734EUK18+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX1734EUK18+ | 製造中 | |
MAX1734EUK18+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1734EUK18+ | 製造中 | |
MAX1734EUK18+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
MAX1692 | 製造中 | 低ノイズ、5.5V入力、PWMステップダウンレギュレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める