MAX1791

製造中

高効率、10ピンµMAXパッケージ、ノートブック用ステップダウンコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高動作周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • 高精度電流リミット
  • 全ライン範囲および連続導通中の全DC精度:±1%
  • デュアルモードの固定出力
    • 1.8V/2.5V/可変(MAX1762)
    • 3.3V/5.0V/可変(MAX1791)
  • 出力可変範囲:0.5V~5.5V
  • 入力範囲:5V~20V
  • 軽負荷において自動的にパルススキップ動作に移行
  • フリーランニングのオンデマンドPWM
  • Foldback Mode™のUVLO
  • PFET/NFET同期ステップダウン
  • リニアレギュレータ出力:4.65V (@25mA)
  • シャットダウン消費電流:5µA
  • 自己消費電流:230µA
  • パッケージ:10ピンµMAX
MAX1791
高効率、10ピンµMAXパッケージ、ノートブック用ステップダウンコントローラ
MAX1762、MAX1791:標準動作回路
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
Product 5
MAX1630 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1631 新規設計には非推奨 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1632 新規設計には非推奨 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1633 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1635 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2
MAX1634 新規設計には非推奨 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1714 製造中 ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX1761 製造中 小型、デュアル、ノートブック用、高効率バックコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1791EVKIT

MAX1791、MAX1762の評価キット

機能と利点

  • 電流検出抵抗不要
  • 入力電圧範囲:+5V~+20V
  • プリセット出力電圧:3.3Vまたは5V (MAX1791)
  • プリセット出力電圧:1.8Vまたは2.5V (MAX1762)
  • 可変出力電圧:1.25V~5.5V、外付分圧器使用
  • 出力電流:2A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • ICシャットダウン電流:5µA
  • パッケージ:10ピンµMAX®
  • 薄型部品
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1791の評価キット(EVキット)は、標準2Aのアプリケーション回路を実証するDC-DCコンバータです。このコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、ノートブックコンピュータやPDAのチップセットおよびI/O等の低電圧電源として使用される精密、低電圧レールを生成します。

MAX1791のEVキットは+5V~+20Vのバッテリ入力範囲から3.3Vの出力電圧を提供します。供給される出力電流は最大2Aで、90%以上の効率を実現します。EVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン過渡応答および負荷過渡応答を発揮します。

このEVキットは完全実装済み、試験済みのプリント基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.25V~5.5Vの範囲で他の出力電圧を評価できます。また、MAX1762 (出力電圧1.8Vまたは2.5V)の評価にも使用できます。

アプリケーション

  • 1.8V/2.5VロジックおよびI/O電源
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンディターミナル
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • スマートフォン
  • サブノートブック

MAX1791EVKIT
MAX1791、MAX1762の評価キット

最新のディスカッション

MAX1791に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品