MAX1632

新規設計には非推奨

マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ

ノートブックパワーコントローラ、超高レベルの集積度で超高性能および超小型サイズを実現

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 効率:96%
  • 入力電圧範囲:+4.2V~+30V
  • デュアル可変出力:2.5V~5.5V
  • 出力:固定3.3Vまたは5V選択可能、または可変(Dual Mode™)
  • 12Vリニアレギュレータ
  • 可変二次フィードバック(MAX1631/MAX1634)
  • リニアレギュレータ出力:5V/50mA
  • 高精度2.5Vリファレンス出力
  • プログラマブルパワーアップシーケンス
  • パワーグッド(アクティブローRESET)出力
  • 出力過電圧保護(MAX1630/MAX1631/MAX1632)
  • 出力低電圧シャットダウン(MAX1630/MAX1631/MAX1632)
  • 低ノイズ固定周波数動作:200kHz/300kHz
  • 低ドロップアウト、デューティ99%動作
  • 自己消費電力:2.5mW (typ) (+12V入力、両方のSMPSがオン)
  • シャットダウン電流:4µA (typ)
  • パッケージ:28ピンSSOP
MAX1632
マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1630/MAX1631/MAX1632/MAX1633/MAX1634/MAX1635 Functional Diagram MAX1630/MAX1631/MAX1632/MAX1633/MAX1634/MAX1635 Block Diagram MAX1632 Block Diagram MAX1630/MAX1632/MAX1633/MAX1635 Pin Configuration
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
Product 1
MAX782 ノートブックコンピュータ用、トリプル出力電源コントローラ
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX786 最終販売 ノートブックコンピュータ用、デュアル出力電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1630EVKIT

MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット

機能と利点

  • バッテリ電圧範囲:
    • 5.2V~20V (MAX1630)
    • 5.2V~28V (MAX1631)
    • 6.5V~28V (MAX1632)
  • 出力:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V (30mA、キープアライブ)
  • 1:4トランス(MAX1630)
    1:2.2トランス(MAX1632)
  • 2.5V~5.5V可変出力(オプションの抵抗分圧器)
  • 高精度2.5Vリファレンス出力
  • 発振器同期入力
  • 低ノイズモード制御入力(アクティブローSKIP)
  • パワーグッドモニタ(アクティブローRESET出力)
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1630/MAX1631/MAX1632評価キット(EVキット)は、標準アプリケーション回路を構成する実装済み、試験済み評価ボード(EVボード)です。MAX1630およびMAX1632 EVボードはトリプル出力の3.3V/5V/12V回路、MAX1631 EVボードはデュアル出力3.3V/5V回路を提供します。

この3つの製品はいずれも同一のPCBが使用されていますが、入力電圧の違いに応じて部品が異なります。MAX1630とMAX1632のEVボードの主な違いは、巻数比(1:4と1:2.2)およびトランス接続部の位置(3.3V側と5V側)です。トランスを3.3V側に接続することにより入力電圧を低くすることができます。トランスを5V側に接続すると効率が多少向上し、ストレス電圧が低くなります。

これらの回路は、メインPWM出力の各々に90%以上の効率で最大3Aの出力電流を供給するように設定されています。MAX1630/MAX1631/MAX1632 EVキットは、その他の出力電圧の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • デスクトップCPUローカルDC-DCコンバータ
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器

MAX1631EVKIT

MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット

機能と利点

  • バッテリ電圧範囲:
    • 5.2V~20V (MAX1630)
    • 5.2V~28V (MAX1631)
    • 6.5V~28V (MAX1632)
  • 出力:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V (30mA、キープアライブ)
  • 1:4トランス(MAX1630)
    1:2.2トランス(MAX1632)
  • 2.5V~5.5V可変出力(オプションの抵抗分圧器)
  • 高精度2.5Vリファレンス出力
  • 発振器同期入力
  • 低ノイズモード制御入力(アクティブローSKIP)
  • パワーグッドモニタ(アクティブローRESET出力)
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1630/MAX1631/MAX1632評価キット(EVキット)は、標準アプリケーション回路を構成する実装済み、試験済み評価ボード(EVボード)です。MAX1630およびMAX1632 EVボードはトリプル出力の3.3V/5V/12V回路、MAX1631 EVボードはデュアル出力3.3V/5V回路を提供します。

この3つの製品はいずれも同一のPCBが使用されていますが、入力電圧の違いに応じて部品が異なります。MAX1630とMAX1632のEVボードの主な違いは、巻数比(1:4と1:2.2)およびトランス接続部の位置(3.3V側と5V側)です。トランスを3.3V側に接続することにより入力電圧を低くすることができます。トランスを5V側に接続すると効率が多少向上し、ストレス電圧が低くなります。

これらの回路は、メインPWM出力の各々に90%以上の効率で最大3Aの出力電流を供給するように設定されています。MAX1630/MAX1631/MAX1632 EVキットは、その他の出力電圧の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • デスクトップCPUローカルDC-DCコンバータ
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器

MAX1632EVKIT

MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット

機能と利点

  • バッテリ電圧範囲:
    • 5.2V~20V (MAX1630)
    • 5.2V~28V (MAX1631)
    • 6.5V~28V (MAX1632)
  • 出力:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V (30mA、キープアライブ)
  • 1:4トランス(MAX1630)
    1:2.2トランス(MAX1632)
  • 2.5V~5.5V可変出力(オプションの抵抗分圧器)
  • 高精度2.5Vリファレンス出力
  • 発振器同期入力
  • 低ノイズモード制御入力(アクティブローSKIP)
  • パワーグッドモニタ(アクティブローRESET出力)
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1630/MAX1631/MAX1632評価キット(EVキット)は、標準アプリケーション回路を構成する実装済み、試験済み評価ボード(EVボード)です。MAX1630およびMAX1632 EVボードはトリプル出力の3.3V/5V/12V回路、MAX1631 EVボードはデュアル出力3.3V/5V回路を提供します。

この3つの製品はいずれも同一のPCBが使用されていますが、入力電圧の違いに応じて部品が異なります。MAX1630とMAX1632のEVボードの主な違いは、巻数比(1:4と1:2.2)およびトランス接続部の位置(3.3V側と5V側)です。トランスを3.3V側に接続することにより入力電圧を低くすることができます。トランスを5V側に接続すると効率が多少向上し、ストレス電圧が低くなります。

これらの回路は、メインPWM出力の各々に90%以上の効率で最大3Aの出力電流を供給するように設定されています。MAX1630/MAX1631/MAX1632 EVキットは、その他の出力電圧の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • デスクトップCPUローカルDC-DCコンバータ
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器

MAX1630EVKIT
MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット
MAX1631EVKIT
MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット
MAX1632EVKIT
MAX1630、MAX1631、MAX1632の評価キット

最新のディスカッション

max1632に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品