MAX1714

製造中

ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ

低コスト、超高速、1%精度のコントローラが、次世代ノートブックCPUコアおよびI/Oを駆動

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超高効率
  • 電流検出抵抗無し(無損失ILIMIT)
  • 負荷ステップ応答が100nsのQuick-PWM
  • 全ラインおよび負荷範囲においてVOUT精度が1%
  • 出力範囲:固定2.5V/3.3Vまたは可変1V~5.5V
  • バッテリ入力範囲:2V~28V
  • スイッチング周波数:200/300/450/600kHz
  • 過電圧保護(MAX1714A)
  • 低電圧保護
  • 1.7msディジタルソフトスタート
  • 大きな同期整流器FETを駆動
  • リファレンス出力:2V ±1%
  • パワーグッドインジケータ
MAX1714
ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ
MAX1714、MAX1714A、MAX1714B:最小動作回路
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
MAX1714AEVKIT

MAX1714Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+5V~+24V
  • 出力電圧:固定2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • 効率94% (VOUT = 2.5V、VBATT = 7V、ILOAD = 2A)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • パワーグッド出力
  • 薄型部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1714Aの評価キット(EVキット)は、標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAMおよびその他の低電圧電源用の高精度低電圧を生成します。12Aまでの大電流アプリケーションについては、MAX1714Aデータシートを参照して下さい。

MAX1714A EVキットは、+5V~+24Vバッテリ入力範囲から出力電圧2.5Vを提供します。スイッチング周波数300kHz、効率90%以上で最大4Aの出力電流を供給し、優れたラインおよび負荷過渡応答を示します。

本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5V範囲のその他の出力電圧も評価できます。

アプリケーション

  • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
  • 最低1Vのチップセット/RAM電源
  • CPUコア電源
  • ノートブックコンピュータ

MAX1714BEVKIT

MAX1714Bの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+4.5V~+24V
  • 出力電圧:固定2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • 効率94% (VOUT = 2.5V、VBATT = 7V、ILOAD = 2A)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • パワーグッド出力
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1714B評価キット(EVキット)は、標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAMおよびその他の低電圧電源用の高精度低電圧を生成します。

MAX1714B EVキットは、+4.5V~+24Vバッテリ入力範囲から出力電圧2.5Vを提供します。スイッチング周波数300kHz、効率90%以上で最大4Aの出力電流を供給し、優れたラインおよび負荷過渡応答を示します。

本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5V範囲のその他の出力電圧も評価できます。

アプリケーション

  • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
  • 最低1Vのチップセット/RAM電源
  • CPUコア電源
  • ノートブックコンピュータ

MAX1714AEVKIT
MAX1714Aの評価キット
MAX1714BEVKIT
MAX1714Bの評価キット

最新のディスカッション

max1714に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品