MAX17536

製造中

4.5V~60V、4A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

業界初の60V、4A内部FET同期整流バックコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数と総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧:4.5V~60V
    • 可変出力:0.9V~0.9 x VIN
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:95%以上
    • PFM/DCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
    • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:3.5µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップまたはラッチオフモード過負荷保護
    • DL-LX間短絡検出機能
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃ / ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17536
4.5V~60V、4A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17536:ブロックダイアグラム
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17506 製造中 4.5V~60V、5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17536EVKITB

5V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大4A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17536 5V出力の評価キット(EVキット)は、この高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大4Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17536EVKITBE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大4A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17536EVKITBE# (EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17536を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大4Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17536のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17536EVKITA

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:最大4A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17536 3.3V出力の評価キット(EVキット)は、この高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大4Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17536EVKITB
5V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット
MAX17536EVKITBE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット
MAX17536EVKITA
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17536の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES125
Non-isolated 24V to 5.1V, 20W Power Supply
maxrefdes125fig00
maxrefdes125fig01

最新のディスカッション

MAX17536に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品