MAX17506

製造中

4.5V~60V、5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵

業界初の60V、5A内部FET同期整流バックコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧:4.5V~60V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~VINの90%
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:95%以上
    • PFM/DCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
    • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:3.5µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップまたはラッチオフモード過負荷保護
    • DL-LX間短絡検出機能
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度:-40℃~+125℃ / ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17506
4.5V~60V、5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
MAX17506:5V出力用の標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX17504 製造中 4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
MAX17503 製造中 4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 4


評価用キット

MAX17506EVKITA

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:最大5A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17506 3.3V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17506を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17506EVKITBE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大5A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17506EVKITBE# (EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17506を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMIおよび熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17506のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17506EVKITB

5V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:5A (max)
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択可能
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17506 5V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流DC-DCコンバータのMAX17506を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大5Aの負荷電流で5Vの出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。EVキットは、調整可能な入力、低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17506EVKITA
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット
MAX17506EVKITBE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット
MAX17506EVKITB
5V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1032
MAXREFDES1032 Circuits from the Lab®

5A/12V Step-Down DC-DC Converter with Integrated HS Switch and External LS Switch Using the MAX17506

機能と利点

  • No Schottky-Synchronous Operation
  • Internal Compensation for Any Output Voltage
  • Built-In Soft-Start
  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency
  • 3.5μA Shutdown Current
  • Hiccup or Latchoff Mode Overload Protection
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Overtemperature Protection
Power-supply reference design provides a 5V output and up to 5A of load current for system power of auxiliary functions such as monitoring and control.
MAXREFDES1034 Circuits from the Lab®

High-Efficiency Power Supply for TVs Using MAX17506

機能と利点

  • Low-Profile Design (6mm Height)
  • 5V/5A Output
  • Built-In Soft-Start
  • 300kHz Switching Frequency
  • PWM Mode
  • Bootstrap LDO for Improved Efficiency at High VIN
  • Built-In Soft-Start
  • Internally Compensated
MAXREFDES1054 Circuits from the Lab®

Non-Isolated, Single-Output, Synchronous Buck, Step-Down, DC-DC Converter Using the MAX17506

機能と利点

  • Wide 4.5V to 60V Input
  • Adjustable 0.9V to 0.9 x VIN Output
  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency with External Synchronization
  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency
  • Up to 5A Output Current
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout
MAXREFDES1032
5A/12V Step-Down DC-DC Converter with Integrated HS Switch and External LS Switch Using the MAX17506
MAXREFDES1032
MAXREFDES1034
High-Efficiency Power Supply for TVs Using MAX17506
Power-supply reference design provides a 5V output and up to 5A of load current for system power of auxiliary functions such as monitoring and control.
MAXREFDES1054
Non-Isolated, Single-Output, Synchronous Buck, Step-Down, DC-DC Converter Using the MAX17506

最新のディスカッション

MAX17506に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品