MAX17499

製造中

設定可能なスイッチング周波数を備えた電流モードPWMコントローラ

小型10ピンµMAXパッケージ、12.5kHz~625kHzの可変周波数、絶縁/非絶縁型電流モードPWMコントローラ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流モード制御
  • 設定可能なスイッチング周波数:625kHz (max)
  • 高精度のUVLOスレッショルド:1%
  • 内部遅延内蔵オープンドレイン型UVLOフラグ出力
  • テレコム用電圧範囲:36V~72V
  • 汎用オフライン入力電圧範囲
    • 整流された85V AC~265V AC (MAX17500)
  • 9.5V~24Vの入力(MAX17499)
  • デジタルソフトスタート
  • 大ヒステリシスのブートストラップUVLO内蔵(MAX17500)
  • 1.5%の高精度リファレンスを備えたエラーアンプ内蔵
  • 起動時の消費電流:50µA (typ)
  • 最大50%のデューティサイクル制限(MAX17499A/MAX17500A)
  • 最大75%のデューティサイクル制限(MAX17499B/MAX17500B)
  • サイクルごとの電流制限伝搬遅延:60ns
  • 小型の10ピンµMAXパッケージで提供
MAX17499
設定可能なスイッチング周波数を備えた電流モードPWMコントローラ
MAX17499、MAX17500:標準アプリケーション回路
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
Product 2
MAX5003 新規設計には非推奨 高電圧PWM電源コントローラ
MAX5015 新規設計には非推奨 絶縁電源用、内蔵スタートアップ回路付き、電流モードPWMコントローラ
フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 4
MAX5094 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
MAX5070 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
MAX5022 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
MAX5021 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1196
24V/4A DC-DC Boost Converter Using the MAX17499B Step-Up Controller
MAXREFDES1196

最新のディスカッション

max17499に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品