MAX5094

製造中

高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ

UCC28C43/UCC28C45シリーズとピンコンパチブルな、1MHz、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • UCC28C43 (MAX5094A)およびUCC28C45 (MAX5094B)とピンコンパチブルの置換製品
  • 2Aのソースおよび1Aのシンク駆動能力
  • 動作スイッチング周波数:最高1MHz
  • 双方向周波数同期(MAX5095A/MAX5095B)
  • 2次側同期整流器用の先行出力駆動(MAX5095C)
  • サイクルごとの高速電流制限:60ns
  • 発振器用コンデンサの放電電流トリミングによって最大デューティサイクルを高精度で設定
  • 起動電圧は0.8Vのヒステリシスを備え±5%の精度
  • 低起動電流:32µA
  • 20mAの能力を持つ5Vのレギュレータ出力(REF)
  • 電流検出スレッショルドが0.3Vのバージョンあり
  • 過熱シャットダウン
  • MAX5094
    高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
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
    Product 1
    MAX5068 新規設計には非推奨 高速、電流モードPWMコントローラ、高精度プログラマブル発振器付
    フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 7
    MAX5070 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
    MAX5071 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
    MAX5021 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX5094に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品