MAX16813

製造中

高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧DC-DCコントローラおよびバッテリ切断制御内蔵

非常に少ない外付け部品点数で超高効率および完全フォルト保護を提供するマルチストリングドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • MOSFET内蔵4チャネルリニアLED電流シンクが複数のLEDストリングを個別に駆動
    • フルスケールLED電流調整範囲:20mA~150mA
    • 1~4のLEDストリングを駆動
    • PWM調光:10000:1 (200Hz時)
  • 柔軟な電流モードアーキテクチャによって干渉を最小限に抑えつつ幅広いアプリケーションに対応
    • ブーストまたはSEPIC電流モードDC-DCコントローラ
    • 設定可能スイッチング周波数:200kHz~2MHz
    • 外部スイッチング周波数同期
    • スペクトラム拡散モード
  • 保護機能によってフォルト検出およびシステムの信頼性を強化
    • 出力-グランド間低電圧保護
    • オープンドレインのフォルトインジケータ出力
    • オープンLEDおよびLED短絡検出/保護
    • 過熱保護
  • 適応型出力電圧最適化によって消費電力を最小化
    • シャットダウン電流:2µA以下
MAX16813
高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧DC-DCコントローラおよびバッテリ切断制御内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16813EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B

機能と利点

  • 6.5V Up to HB LED Forward Voltage
  • Demonstrates OVP (33V)
  • HB LED String Output Currents Configurable for 100mA or 150mA
  • Demonstrates UVLO (4V)
  • Demonstrates Cycle-by-Cycle Current-Limit and Thermal-Shutdown Features
  • Demonstrates Adaptive-Voltage Optimization
  • Demonstrates Output Short Protection and Ultra-Low Current Shutdown
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16813 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16813 high-brightness LED (HB LED) driver, integrating a step-up DC-DC preregulator followed by 4 channels of linear current sinks. The step-up preregulator switches at 350kHz and operates as a current-mode-controlled regulator capable of providing up to 600mA for the linear circuits. Each of the 4 linear channels are capable of operating up to 40V and provide up to 150mA per channel. The 4 channels are configurable for 100mA or 150mA HB LED output current.

The EV kit operates from a 6.5V DC supply voltage up to the HB LED string-forward voltage. The EV kit can withstand a 40V load-dump condition for up to 400ms. The EV kit demonstrates the device features such as adaptive voltage optimization, undervoltage lockout (UVLO), overvoltage protection (OVP), cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, and digital PWM dimming operation using a digital PWM input signal to control the brightness of the HB LEDs. The EV kit includes an external pMOSFET (Q2) that can be used to disconnect the boost output from the battery in the event of an output overload or short condition.

The MAX16813 EV kit can also be used to evaluate the MAX16813B with simple IC replacement of U1

Applications

  • Architectural, Industrial, and Ambient Lighting
  • Automotive Displays LED Backlights
  • Automotive RCL, DRL, Front Position, and Fog Lights
  • LCD TV and Desktop Display LED Backlights

MAX16813EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1003
150mA, 4-Channel LED Driver in SEPIC Configuration

最新のディスカッション

MAX16813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品