MAX15023

製造中

4.5V~28Vの広い入力、デュアル出力同期整流バックコントローラ

多くのアプリケーションに最適な4.5V~28Vで動作する、低コスト、デュアルDC-DCコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電源範囲:5.5V~28V、5V ±10%
  • 可変出力:0.6V~(0.85 x VIN)
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~1MHz
  • プリバイアスされた負荷までの単調性起動を保証
  • 可変の温度補償スレッショルドを備えた無損失で サイクルごとのローサイドソースピーク電流制限
  • サイクルごとのローサイドシンクピーク電流制限保護
  • 独自の適応型内蔵デジタルソフトスタート
  • 電圧リファレンス精度:±1%
  • ブーストダイオード内蔵
  • 適応型同期整流によって外付けのフリーホイールショットキーダイオードが不要
  • ヒカップモード短絡保護およびサーマルシャットダウン
  • 電源シーケンス用のパワーグッド出力およびアナログイネーブル入力
MAX15023
4.5V~28Vの広い入力、デュアル出力同期整流バックコントローラ
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
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX8546 製造中 フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15023EVKIT

MAX15023の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:9V~16V
  • 4.5V~5.5Vの入力範囲オプション(MAX15023)
  • 1.2V/10A (VOUT1)
  • 3.3V/5A (VOUT2)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 独立したイネーブル入力
  • 独立したパワーグッド出力
  • 電源シーケンス動作に設定可能
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15023の評価キット(EVキット)は、デュアル、同期ステップダウンコントローラMAX15023の性能を評価するために必要なすべての部品を搭載した完全実装および試験済みのPCBです。

MAX15023のEVキットは9V~16VのDC電源を必要とし、通常動作では最大5Aを提供します。このEVキットは、出力で1.2V/10Aおよび3.3V/5Aを提供します。各ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作し、入力電圧リップルおよび全体の入力リップル電流の実効値を低減します。

コンバータのスイッチング周波数は500kHzに設定されています。このEVキットは、各コンバータが個別のイネーブル制御PCBパッドおよび両コンバータ向けのパワーグッド出力を備えているため、設定によって出力の電源シーケンスを調整することができます。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • POL (Point-of-Load)型レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

MAX15023EVKIT
MAX15023の評価キット

最新のディスカッション

MAX15023に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品