MAX8546

製造中

フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ

フォールドバック電流保護を備えた、デスクトップおよびグラフィックカード電源用2.7V~28V入力、15A、ステップダウン、DC-DCコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.7V~28V
  • フォールドバック短絡保護
  • 外付けバイアス電源不要
  • 0.8V~0.83 x VIN出力
  • 効率:最大95%
  • 低コストの外付け部品
  • 電流検出抵抗不要
  • 全nチャネルMOSFET設計
  • 適応型ゲートドライバによってシュートスルーを排除
  • 無損失の過電流および短絡保護
  • スイッチング周波数:300kHz (MAX8545/MAX8546)
  • スイッチング周波数:100kHz (MAX8548)
  • MAX1967とピンコンパチブル
  • サーマルシャットダウン
MAX8546
フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX8546EVKIT

MAX8545、MAX8546、MAX8548の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:10V~24V (MAX8546)
  • 300kHz動作
  • 出力:2.5V (6A時)
  • フォールドバック短絡保護
  • 低コストソリューション
  • MAX8545、MAX8546、およびMAX8548を評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8546の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8546の性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。

このEVキットには、MAX8546 ICが実装されています。このEVキットの回路は10V~24Vの入力範囲と300kHzのスイッチング周波数に最適化され、6Aで2.5Vを出力に供給します。MAX8545またはMAX8548を評価するには、このICを所望の製品に置き換え、MAX8545/MAX8546/MAX8548のデータシートを参照して、そのEVキットに適した部品を選択してください。

アプリケーション

  • ケーブルモデムおよびルータ
  • デスクトップおよびデスクノート
  • グラフィックカードおよびビデオ電源
  • ネットワーキング電源
  • ノートブックドッキングステーション電源
  • PCI Express®電源
  • セットトップボックス
  • テレコム電源

MAX8546EVKIT
MAX8545、MAX8546、MAX8548の評価キット

最新のディスカッション

MAX8546に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品