MAX14970

製造中

堅牢な6Gbps SATAリドライバ、高ESDおよび拡張温度動作

低電力の堅牢設計でSATA Gen III信号を駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 過酷な環境用の堅牢なソリューション
    • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
    • すべての端子で高ESD保護:±8kV (HBM)
    • 振動/衝撃に強いパッケージ
  • 独自の省電力設計
    • スタンバイ状態:1mW (typ)以下
    • 動的パワーダウン状態:低減
    • アイドル状態:52.8mW (typ)
    • アクティブ状態:231mW (typ)
  • 設計の柔軟性
    • 入力イコライゼーションおよび選択可能な出力プリエンファシス
    • 単一電源動作:3.3V
    • SATA 3i (6.0Gbps)、SATA 2i/2m (3.0Gbps)、およびSATA 1i/1m (1.5Gbps)対応
MAX14970
堅牢な6Gbps SATAリドライバ、高ESDおよび拡張温度動作
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX14970EVKIT

MAX14970の評価キット

機能と利点

  • SATA入力/出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入力/出力を備えたアイダイアグラムテスト回路
  • 較正用トレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14970の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX14970を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路は、このデバイスを使用したSerial-ATA (SATA)信号の再駆動とSATAケーブル検出の方法を実証するように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、オンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、このデバイスに給電されます。アプリケーション回路のすべてのトレースは、差動100Ωにインピーダンス制御されたトレースになっています。
特性評価回路は、SMAコネクタおよび50Ωにインピーダンス制御されたトレースを使用してアイダイアグラム評価を行うために提供されています。このセクションは外部+3.3V電源によって給電されます。

MAX14970EVKIT
MAX14970の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品