MAX14945

新規設計に推奨

2.75kVRMS絶縁型500kbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、±30kV ESD保護内蔵

業界で最も堅牢な絶縁型RS-485

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.87
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
    • ケーブル側電源用LDO内蔵
    • RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
    • データレート:500kbps (max)
    • バス上に最大256のデバイスを接続可能
  • 内蔵の保護によって堅牢な通信を確保
    • ドライバ出力/レシーバ入力のESD保護:±30kV (HBM)
    • 絶縁耐圧(VISO):2.75kVRMS (60秒)
    • 最大繰り返しピーク絶縁電圧(VIORM):630VPEAK
    • 最大動作絶縁電圧(VIOWM):445VRMS
    • 寿命:30年以上(定格動作電圧時)
    • IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
    • サーマルシャットダウン
MAX14945
2.75kVRMS絶縁型500kbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、±30kV ESD保護内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX149X1EVKIT

MAX14938/MAX14939/MAX14941/MAX14942/MAX14945およびMAX14948の評価キット

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/Profibusの評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 2750VRMS絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX149X1の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/ProfibusトランシーバのMAX14938の機能を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX149X1のEVキットは、MAX14939、MAX14941、MAX14942、MAX14945、およびMAX14948も評価することができます。

アプリケーション

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX149X1EVKIT
MAX14938/MAX14939/MAX14941/MAX14942/MAX14945およびMAX14948の評価キット

最新のディスカッション

MAX14945に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品