MAX14900E

製造中

オクタル(8回路)、高速、産業用、ハイサイドスイッチ

業界で最も低レイテンシ/最高速の24Vドライバ、100kHzのスイッチング速度に対応、工場のスループットを改善

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.73
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高密度モジュール用の低電力
    • 総消費電流:3mA (max)
    • ハイサイドRON:165mΩ (max、+125℃時)
  • 高精度、高速制御システムに最適な高速スイッチング
    • 伝播遅延(ハイサイドモード):2µs
    • 伝播遅延(プッシュプルモード):0.8µs
    • スイッチングレート(プッシュプルモード):100kHz (max)
  • 広範なフォルトフィードバックによって保守を簡易化し設置時間を短縮
    • 全体およびチャネル別の診断
    • オープン負荷/ワイヤ検出
    • サーマルシャットダウンフォルト通知
    • 出力ロジック状態フィードバック
    • 低電圧ロックアウト
  • シリアルインタフェースを備えた小型パッケージによって高密度モジュールの作成が可能
    • デイジーチェーン接続可能なSPIで絶縁コストを最小化
    • 7mm x 7mmの48ピンQFNおよびTQFNパッケージ
MAX14900E
オクタル(8回路)、高速、産業用、ハイサイドスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタルI/O 1
MAX31913 製造中 産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX14900DEVBRD

MAX14900Eの評価キット

機能と利点

  • パラレルモード:スタンドアロン動作
  • シリアルモード/監視付きパラレルモード:SPI制御
  • 5Vレギュレータ内蔵
  • サージ対応クランプダイオード内蔵
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

オクタル(8回路)高速、産業用、ハイサイドスイッチであるMAX14900Eの評価キット(EVキット)は、産業グレードの信号を駆動するMAX14900E ICの性能を検証する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。

このEVキットは、MAX14900Eの全モードの動作を検証します。パラレルモードでは、ジャンパによって任意の設定が可能です。シリアルモード、またはシリアル監視を備えたパラレルモードでは、制御回路を適切なテストポイントに装着してください(以下の詳細を参照)。

アプリケーション

  • 高密度デジタル出力モジュール
  • モータコントローラ
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • PWM/PPO制御

MAX14900DEVBRD
MAX14900Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品