MAX14882

新規設計に推奨

5kVRMS絶縁型CANトランシーバ、トランスドライバ内蔵

堅牢な5kVRMS絶縁型CANトランシーバ、トランスドライバおよびフォルト保護内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵の保護によってより堅牢な通信を実現
    • ガルバニック絶縁:5kVRMS (60秒)
    • コモンモード範囲:±25V
    • フォルト保護:±54V
    • ドライバ出力/レシーバ入力のESD保護:±15kV (HBM)
  • 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
    • CANコントローラインタフェースの広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
    • フィールドバス極性制御(POL)
    • 内蔵トランスドライバによってバス側への電力転送が可能
    • 内蔵LDOによってCANバス側への給電が可能
  • 安全規格認定(申請中)
    • UL1577 (基本絶縁)
    • cUL (CSA公告5Aに準拠)
MAX14882
5kVRMS絶縁型CANトランシーバ、トランスドライバ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14882EVKIT

MAX14882の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 5000VRMS絶縁耐圧:60秒
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14882の評価キット(EVキット)は、絶縁型コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX14882の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を内蔵しています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業用制御
  • スイッチギア

MAX14882EVKIT
MAX14882の評価キット

最新のディスカッション

MAX14882に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品