MAX14853

新規設計に推奨

2.75kVRMS絶縁型500kbps/25MbpsフルデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、±35kV ESD保護およびトランスドライバ内蔵

業界最高の堅牢性、絶縁型RS-485

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積化によって設計を簡素化
    • ケーブル側への給電用LDO内蔵
    • ケーブル側への電力伝送用トランスドライバ内蔵
  • 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
    • RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
    • 最大データレート:500kbps (MAX14853)/25Mbps (MAX14855)
    • バス上に最大128のデバイス
    • スルーレート制限出力(MAX14853)
    • レシーバデグリッチフィルタ内蔵でノイズ耐性を強化(MAX14853)
  • 内蔵保護によって堅牢な通信を確保
    • ドライバ出力/レシーバ入力のESD (HBM):±35kV
    • 絶縁耐圧電圧(VISO):2.75kVRMS (60秒)
    • 最大繰り返しピーク絶縁電圧(VIORM):630VPEAK
    • 最大動作絶縁電圧(VIOWM):445VRMS
    • 寿命:30年以上(定格動作電圧時)
    • IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
    • サーマルシャットダウン
MAX14853
2.75kVRMS絶縁型500kbps/25MbpsフルデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、±35kV ESD保護およびトランスドライバ内蔵
MAX14853、MAX14855:標準アプリケーション回路
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
絶縁型RS-485 1
MAX3535E 新規設計に推奨 ±15kV ESD保護付き、+3V~+5V、2500VRMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX148X2EVKIT

MAX14853/MAX14855/MAX14857およびMAX14859の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 2750VRMS絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX148X2の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14855の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX148X2EVKITは、MAX14853、MAX14857、およびMAX14859の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX148X2EVKIT
MAX14853/MAX14855/MAX14857およびMAX14859の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1160
Full-duplex, 500kbps and 2.75kVRMS Isolated RS-485 Module Using the MAX14853
MAXREFDES1160

最新のディスカッション

max14853に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品