MAX14566E

最終販売

USBホストチャージャ識別アナログスイッチ

USB電源ポート用、業界初および最小、USB BC1.1ホストIDスイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ハイスピードUSBのスイッチング
  • 低オン容量:4.0pF (typ)
  • 低オン抵抗:4.0Ω (typ)
  • 超低オン抵抗平坦性:0.1Ω (typ)
  • 電源電圧範囲:+2.8V~+5.5V
  • 超低消費電流:3µA (typ)
  • 自動電流制限スイッチ制御
  • 自動USBチャージャ識別回路
  • DP/DMの高いESD HBM保護:±15kV
  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14566E
USBホストチャージャ識別アナログスイッチ
MAX14566AE、MAX14566BE、MAX14566E:標準動作回路
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
MAX14566EEVKIT

MAX14566AE、MAX14566BE、およびMAX14566Eの評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSB (480Mbps)
  • USB 2.0用の90Ω差動トレース
  • USB電源または外部電源(大きい充電電流用)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14566Eの評価キット(EVキット)は、ハイスピードUSBアナログスイッチとUSBアダプタエミュレータを組み合わせたUSBデバイスのMAX14566Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このハイスピードUSB伝送ライン(D+/D-)は、ハイスピードUSB規格に適合する90Ωの差動インピーダンストレースを備えています。

このEVキットは、MAX14566EETA+が出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX14566AEおよびMAX14566BEの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ラップトップ
  • ネットブック
  • iPod®/iPhone®チャージャなどのユニバーサルチャージャ

MAX14566EEVKIT
MAX14566AE、MAX14566BE、およびMAX14566Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX14566Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品