MAX14431

新規設計に推奨

4チャネル、高速、低電力、3kVRMSおよび3.75kVRMSデジタルアイソレータ

業界高速、低電力デジタルアイソレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.85
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • データレート:最大200Mbps
    • 連続耐圧(VIOWM):445VRMS
    • 絶縁耐圧(VISO):3.75kVRMS (60秒) (ナローSOICパッケージ)
    • 絶縁耐圧(VISO):3kVRMS (60秒) (QSOPパッケージ)
    • サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形、ナローSOICパッケージ)
    • サージ耐圧:±7.5kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形、QSOPパッケージ)
    • 高CMTI:50kV/µs (typ)
  • 低消費電力
    • 1.1mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
    • 3.5mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
  • オプションによって広範なアプリケーションに対応
    • 2つのデータレート:25Mbps/200Mbps
    • 3つのチャネル方向構成
    • 2つの出力デフォルト状態:ハイ/ロー
    • 2つのパッケージ:ナローSOICおよびQSOP
MAX14431
4チャネル、高速、低電力、3kVRMSおよび3.75kVRMSデジタルアイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX14430FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

eval board
MAX14431FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

eval board
MAX14432FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

MAX14430FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット
MAX14431FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット
MAX14432FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品