MAX13047E

製造中

シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ

業界初、最低+1.1Vまで動作する、双方向レベルトランスレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 双方向レベル変換
  • VLは最低+1.1Vまで動作
  • シャットダウンモードでの超低自己消費電流:1µA (max)
  • 保証されたプッシュプル駆動データレート
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V、VCC ≤ +5.5V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • I/O VCCラインの拡張ESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±15kV IEC61000-4-2エアギャップ方式
    • ±8kV IEC61000-4-2接触放電
  • 低消費電流
  • 短絡保護
  • 省スペースのµDFNパッケージとUTQFNパッケージ
MAX13047E
シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX13047EEVKIT

MAX13047Eの評価キット

機能と利点

  • 8MHz、4MHz、および1MHzを生成可能なクロックジェネレータを搭載
  • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V、 VCC ≤ +5.5V)
  • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13047Eの評価キット(EVキット)は、デュアル双方向低電圧レベルトランスレータのMAX13047Eを評価するための実証済みの設計を提供します。MAX13047Eは最大16Mbps (8MHz)のデータレートでVLおよびVCCのロジックレベル間を変換します。

MAX13047EのEVキットPCBには、MAX13047EEVB+が実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • I2Cおよび1-Wire変換
  • ポータブル機器

MAX13047EEVKIT
MAX13047Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX13047Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品