MAX12935

新規設計に推奨

2チャネル、高速、低電力、5kVRMSデジタルアイソレータ

低電力、高速デジタルアイソレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.20
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • データレート:200Mbps
    • 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
    • 連続耐圧(VIOWM):848VRMS
    • サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
    • 高CMTI:50kV/µs (typ)
  • 低消費電力
    • 1.3mW (2Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
    • 3.3mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
  • オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
    • 2つのデータレート:25Mbps/200Mbps
    • 2つのチャネル方向構成
    • 2つの出力デフォルト状態:ハイまたはロー
MAX12935
2チャネル、高速、低電力、5kVRMSデジタルアイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX1293XWEVKIT

MAX12934/MAX12935の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • センサーボード
  • スマートメーター

eval board
MAX12935BWEVKIT

MAX12934/MAX12935の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • センサーボード
  • スマートメーター

eval board
MAX12934BWEVKIT

MAX12934/MAX12935の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • センサーボード
  • スマートメーター

eval board
MAX12935FWEVKIT

MAX12934/MAX12935の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • センサーボード
  • スマートメーター

eval board
MAX12934FWEVKIT

MAX12934/MAX12935の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

製品詳細

MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • センサーボード
  • スマートメーター

MAX1293XWEVKIT
MAX12934/MAX12935の評価キット
MAX12935BWEVKIT
MAX12934/MAX12935の評価キット
MAX12934BWEVKIT
MAX12934/MAX12935の評価キット
MAX12935FWEVKIT
MAX12934/MAX12935の評価キット
MAX12934FWEVKIT
MAX12934/MAX12935の評価キット

最新のディスカッション

MAX12935に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品