LTM8042

製造中

µModule昇圧LEDドライバおよび電流源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3000:1のTrue Color PWM調光比
  • 昇圧、降圧および昇降圧モードで動作
  • 広い入力電圧範囲:
    • 3V~30Vで動作
    • 40Vまでの過渡電圧に対する保護
  • ゲートドライバにより、PチャネルMOSFETを使用したオプションのPWM調光が可能
  • 調整可能な周波数:250kHz~2MHz
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • 低シャットダウン電流:<1μA
  • 金パッド仕上げのRoHS準拠パッケージ
  • 高さの低い小型 (9mm × 15mm × 2.82mm)表面実装LGA パッケージ
LTM8042
µModule昇圧LEDドライバおよび電流源
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
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
シリコン発振器 1
LTC6902 製造中 スペクトラム拡散周波数変調機能を搭載したマルチフェーズ発振器
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2655 製造中 最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したクワッド16ビット/12ビット・レール・トゥ・レールI2C DAC
電流源 1
LTM8040 製造中 36V、1A μModule LEDドライバおよび電流源
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
DC1511A-A

LTM8042EV Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuits 1511A-A features the LTM8042, which is a complete 1A µModule LED driver. The demonstration circuit is configured using the boost topology, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V. The default switching frequency is 600kHz for the DC1511A-A, but can be adjusted by changing the value of the RT resistor. DC1511A is easily configured to support other features, including PWM dimming and analog dimming; It also supports buck-boost mode and buck mode (step-down) topologies. 

eval board
DC1511A-B

LTM8042EV-1 Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 350mA

製品詳細

Demonstration circuits 1511A-B features the LTM8042-1, which is a complete 350mA µModule LED driver. The demonstration circuit is configured using the boost topology, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V. The default switching frequency is 950kHz for the DC1511A-B, but can be adjusted by changing the value of the RT resistor. DC1511A is easily configured to support other features, including PWM dimming and analog dimming; It also supports buck-boost mode and buck mode (step-down) topologies. 

DC1511A-A
LTM8042EV Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 1A
DC1511A-B
LTM8042EV-1 Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 350mA

最新のディスカッション

最近表示した製品