LTM8040

製造中

36V、1A μModule LEDドライバおよび電流源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.77
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • True Color PWMにより、250:1 の調光比で一定の色を実現
  • 広い入力電圧範囲: 4V~36V
  • LED電流:最大1A
  • LED電流の制御を調整可能
  • 35mA~1Aの広い範囲で高い出力電流精度を維持
  • オープンLEDおよび短絡保護
  • LEDカソード接地
  • 実装面積が小さい(15mm×9mm×4.32mm)表面実装LGAパッケージ
LTM8040
36V、1A μModule LEDドライバおよび電流源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8026 新規設計に推奨 36VIN、5A CVCC降圧μModuleレギュレータ
アナログ温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
マルチトポロジー LED ドライバ 1
LTM8042 製造中 µModule昇圧LEDドライバおよび電流源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8040
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1274A

LTM8040EV Demo Board | µModule Buck LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 13V @ 1A

製品詳細

Demo circuit DC1274A features the LTM8040 36V, 1A step-down constant current μModule® LED driver. The demonstration circuit is designed to drive a single LED or string of LEDs at up to 1A from a wide input voltage range of 4V to 36V. The maximum LED string voltage is 13V and the minimum voltage varies depending upon the BIAS pin supply arrangement.


 


DC1274A
LTM8040EV Demo Board | µModule Buck LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 13V @ 1A

最新のディスカッション

LTM8040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品