LTM2889

製造中

絶縁型CAN FD μModuleトランシーバおよび電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁型4Mbps CAN FDトランシーバ
  • UL1577ごとに2500VRMS(1 分間)
  • 絶縁型DC電力:5V(3.3Vに調整可能)
  • 最大150mAの絶縁型電力出力
  • 3.3Vまたは5Vの入力電源電圧オプション
  • UL-CSA認証申請中
  • 外付け部品は不要
  • 高いバス・フォルト電圧の許容誤差:±60V
  • 低消費電力オフ・モード:標準1μA未満
  • 同相トランジェント耐性が高い:30kV/μs
  • アクティブな対称制御回路とSPLITピンを備えた可変スルーレート・ドライバにより、低EME
  • ISO 11898-2およびCAN FDに完全に準拠
  • 電源オフ時のCANバスに対する理想的な受動動作
  • 送信データ(TXD)主体のタイムアウト機能
  • 高いESD耐電圧:±25kV(CANH、CANL~GND2およびVCC2)絶縁障壁間:±10kV
  • 動作周囲温度:–40℃ ~125℃
  • 高さの低い15mm×11.25mm BGAパッケージ
LTM2889
絶縁型CAN FD μModuleトランシーバおよび電源
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
非絶縁型CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク) 1
LTC2875 製造中 ±60Vのフォルト保護回路を内蔵し、3.3Vまたは5Vで動作する耐ESD 25kVの高速CANトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2617A

LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN

製品詳細

Demonstration circuit 2617A implements the isoSPI and isolated CAN interface hardware on a single Arduino shield. It allows Arduino-compatible controller boards to communicate with isoSPI and/or CAN bus networks.

eval board
DC1903A-A

LTM2889-3 Demo Board | Isolated CAN µModule Transceiver (3.3V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1903A is an isolated CAN μModule® transceiver plus power featuring the LTM2889. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single supply on VCC. The part generates an isolated output voltage on VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

eval board
DC1903A-B

LTM2889-5 Demo Board | Isolated CAN µModule Transceiver (5.0V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1903A is an isolated CAN μModule® transceiver plus power featuring the LTM2889. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single supply on VCC. The part generates an isolated output voltage on VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

DC2617A
LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN
DC1903A-A
LTM2889-3 Demo Board | Isolated CAN µModule Transceiver (3.3V Supply)
DC1903A-B
LTM2889-5 Demo Board | Isolated CAN µModule Transceiver (5.0V Supply)

最新のディスカッション

最近表示した製品