LTC5533

製造中

300MHz~11GHz 高精度デュアルRFパワー検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの独立した温度補償付きショットキー・ダイオードRFピーク検出器を内蔵
  • 2GHzでのチャネル間絶縁度:45dB
  • 広い入力周波数範囲:300MHz~11GHz
  • 広い入力パワーレンジ:-32dBm~12dBm
  • 利得 = 2Xのバッファされた検出器出力
  • 調整可能なVOUT起動電圧
  • 広いVCC範囲:2.7V~6V
  • 低い動作電流:500μA/チャネル
  • 低いシャットダウン電流: < 2μA/チャネル
  • 4mm×3mm DFNパッケージ
LTC5533
300MHz~11GHz 高精度デュアルRFパワー検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
エンベロープ・ディテクタ 1
LTC5564 製造中 コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast 15GHz RFパワー検出器
ログ・RMSディテクタ 1
LTC5583 製造中 整合したデュアルチャネルの6GHz RMSパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC821A
LTC5533EDE | Dual RF Power Detector, 300MHz to 11GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品