LTC5583

製造中

整合したデュアルチャネルの6GHz RMSパワー検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:40MHz~6GHz
  • リニア・ダイナミックレンジ:最大60dB
  • 全温度範囲で±0.5dB (標準) の精度を実現
  • シングルエンドRF入力でも、2GHzで40dBのチャネル間分離を達成
  • 整合したデュアルチャネル出力:<1.25dB (標準)
  • シングルエンドRF入力—トランス不要
  • 波高率の高い変調波形の高精度なRMS電力測定
  • VSWR測定値を与える差電圧出力
  • 高速エンベロープ検出出力
  • 高速応答:立ち上がり時間140ns
  • 小型4mm × 4mm QFN24パッケージ
LTC5583
整合したデュアルチャネルの6GHz RMSパワー検出器
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
ログ・RMSディテクタ 1
LTC5582 製造中 ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器
完全差動アンプ 1
LTC6404 最終販売 600MHz、低ノイズ、高AC精度、完全差動入出力アンプ/ドライバ
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2267-12 製造中 12ビット、105Msps 低消費電力デュアルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC1599A

LTC5583IUF#PBF | Dual RMS Power Detector Demo Board, Setup for 40MHz to 3GHz Operation

製品詳細

DC1599A: Demo Board for the LTC5583 Matched Dual-Channel 6GHz RMS Power Detector.

DC1599A
LTC5583IUF#PBF | Dual RMS Power Detector Demo Board, Setup for 40MHz to 3GHz Operation

最新のディスカッション

最近表示した製品