LTC5564

製造中

コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast 15GHz RFパワー検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 温度補償されたショットキー・ダイオードRFピーク検出器
  • 広い入力周波数範囲:600MHz~15GHz
  • 広い入力パワーレンジ:–24dBm~16dBm
  • 標準応答時間: 7ns
  • 復調帯域幅: 75MHz
  • プログラム可能な利得設定による感度の向上
  • アンプの出力オフセット電圧を調整可能
  • ラッチ・イネーブル付きの高速コンパレータ: 標準応答時間9ns
  • 3mm × 3mmの16ピンQFNパッケージ
  • 温度範囲:–40°C~125°C
LTC5564
コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast 15GHz RFパワー検出器
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC1646A

LTC5564 | Ultrafast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector W/ Comparator Demo Circuit optimized for 5.2GHz to 6.2GHz

製品詳細

DC1646A: Demo Board forn LTC5564 UltraFast™ 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator.

DC1646A
LTC5564 | Ultrafast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector W/ Comparator Demo Circuit optimized for 5.2GHz to 6.2GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品