LTC5532

製造中

利得およびオフセット調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 温度補償されたショットキー・ダイオードRF検出器を内蔵
  • 広い入力周波数範囲:300MHz~7GHz
  • 広い入力パワーレンジ:-32dBm~10dBm
  • 利得を外部で制御するバッファ付検出器出力
  • 高精度VOUTオフセット制御
  • 低い起動電圧:利得 = 2xで120mV±35mV
  • 広いVCC範囲:2.7V~6V
  • 低い動作電流:500μA
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージと小型6ピン(2mm×2mm)DFNパッケージ
LTC5532
利得およびオフセット調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
ログ・RMSディテクタ 1
LT5581 製造中 ダイナミックレンジが40dBの6GHz RMSパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC5532

Sパラメータ 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC656A

LTC5532ES6 | 7 GHz RF Power Detector, Gain and Offset Adjustment

製品詳細

DC656A: Demo Board for the LTC5532 Precision 300MHz to 7GHz RF Detector with Gain and Offset Adjustment.


 


DC656A
LTC5532ES6 | 7 GHz RF Power Detector, Gain and Offset Adjustment

最新のディスカッション

最近表示した製品