LTC4300

新規設計には非推奨

ホットスワップ可能な 2線バス・バッファ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SDAラインおよびSCLライン用双方向バッファにより、ファンアウトを増加
  • 電源の入ったバックプレーンへのボード挿入/引抜き時に、SDAおよびSCLの損傷を防止
  • 入力SDAおよびSCLラインを出力から絶縁
  • I2C、I2C Fast Mode、およびSMBus規格に準拠(最大400kHz 動作)
  • 低ICCのチップ・ディスエーブル:1μA以下(LTC4300-1)
  • READYオープン・ドレイン出力(LTC4300-1)
  • すべてのSDAおよびSCLラインで1Vのプリチャージ
  • クロックストレッチ、アービトレーション、同期をサポート
  • 5Vから3.3Vへのレベル変換(LTC4300-2)
  • VCC = 0V 時にSDA、SCLピンはハイ・インピーダンス
  • 小型MSOP-8ピン・パッケージ
LTC4300
ホットスワップ可能な 2線バス・バッファ
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
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4313 製造中 高ノイズ・マージンの2線バス・バッファ
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4300A-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品