LTC3335

新規設計に推奨

クーロン・カウンタを内蔵したナノパワー昇降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力静止電流:680nA (無負荷での出力レギュレーション状態)
  • 入力動作範囲: 1.8V~5.5V
  • 選択可能な出力電圧:1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、3.6V、4.5V、5V
  • バッテリの累積放電量を測定するクーロン・カウンタを内蔵
  • バッテリ放電量の測定精度:±5%
  • プログラム可能なピーク入力電流:5mA、10mA, 15mA、25mA、50mA、100mA、150mA、250mA
  • 出力電流:最大50mA
  • 効率:最大90%
  • 広範囲のバッテリ・サイズを対象とするプログラム可能なクーロン・カウンタ・プリスケーラ
  • プログラム可能な放電アラームしきい値
  • I2Cインタフェース
  • 高さの低い(0.75mm)20ピン(3mm × 4mm)QFNパッケージ
LTC3335
クーロン・カウンタを内蔵したナノパワー昇降圧DC/DCコンバータ
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
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2956 新規設計に推奨 プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2343A

LTC3335 Demo Board | 680nA Iq Buck-Boost with Coulomb Counter, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V to 5V @ 15mA

製品詳細

Demonstration circuit DC2343A is a complete system level solution for a nanopower buck-boost DC/DC with integrated coulomb counter. The DC2343A contains a PIC16F1459 embedded processor for communication to the PC over USB and the LTC3335 via its I2C port. The GUI is capable of reading and writing all the control registers on the LTC3335 as well as displaying and resetting all its alarm registers. The firmware and software for the embedded system and the GUI are available at the LTC3335 solutions page. The DC2343A uses two analog-to-digital converter channels to sample the battery and output voltages. The voltage samples improve the functionality of the GUI, and allow optimal software correction to the measured coulombs. By adding the software correction the first order known errors are compensated for over the operating range and the resultant coulomb count is accurate to within 3%.

DC2343A
LTC3335 Demo Board | 680nA Iq Buck-Boost with Coulomb Counter, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V to 5V @ 15mA

最新のディスカッション

最近表示した製品