LTC2956

新規設計に推奨

プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力電源電圧範囲:1.5V~36V
  • 調整可能な起動周期:250ms~39日
  • 調整可能な最大起動状態時間
  • 静止電流:0.8μA
  • シャットダウン電流:0.3μA
  • デバウンス機能を備えたプッシュボタン入力
  • 漏れ電流の少ないEN出力により、DC/DCコンバータの制御が可能(LTC2956-1)
  • 高電圧のEN出力により、外付けのPチャネルMOSFETを駆動(LTC2956-2)
  • PB入力でのESD耐電圧:±25kV(人体モデル)
  • 12ピン(3mm × 3mm)QFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LTC2956
プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
TimerBlox 1
LTC6995-1 製造中 TimerBlox:長時間タイマ、低周波発振器
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2956-1
  • LTC2956-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2254A-A

LTC2956-1 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

製品詳細

Demonstration circuits 2254A-A and 2254A-B feature the LTC2956-1 and LTC2956-2, respectively. The LTC2956 is a micropower, wide input voltage range, configurable wake-up timer with pushbutton control. It periodically wakes up and turns on a connected system to perform tasks like monitoring temperature or capturing images. After completing the task, the LTC2956 turns the system off to conserve power. The wake-up timer period can be adjusted from 250ms to 39 days.

eval board
DC2254A-B

LTC2956-2 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

製品詳細

Demonstration circuits 2254A-A and 2254A-B feature the LTC2956-1 and LTC2956-2, respectively. The LTC2956 is a micropower, wide input voltage range, configurable wake-up timer with pushbutton control. It periodically wakes up and turns on a connected system to perform tasks like monitoring temperature or capturing images. After completing the task, the LTC2956 turns the system off to conserve power. The wake-up timer period can be adjusted from 250ms to 39 days.

DC2254A-A
LTC2956-1 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin
DC2254A-B
LTC2956-2 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

最新のディスカッション

最近表示した製品