LTC1628
製造中高効率、2フェーズ同期式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.60
製品の詳細
- 所要入力容量と電源誘導ノイズを低減する非同調コントローラ
- OPTI-LOOP™補償によりCOUTを最小化
- デュアルNチャネルMOSFET 同期ドライブ
- 出力電圧精度±1%
- パワー・グッド出力電圧モニタ(LTC1628-PG)
- DCプログラム可能な固定周波数:150kHz~300kHz
- 広いVIN 範囲:3.5V~36V動作
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限
- 無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン
- 出力過電圧保護
- リモート出力電圧センス
- 低シャットダウンIQ:20μA
- 5Vおよび3.3Vのスタンバイ・レギュレータ
- 小型28ピンSSOPパッケージ
- 固定周波数またはバースト・モード™動作を選択可能
LTC1628/LTC1628-PGは、全Nチャネル同期型パワーMOSFET段をドライブする高性能、デュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大300kHzまで周波数調整ができます。 2つのコントローラの出力段を非同調動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。高精度0.8Vリファレンスおよびパワーグッド出力インジケータは次世代のマイクロプロセッサに対応しており、入力電源範囲が3.5V~30V(最大36V)と広く、あらゆる種類のバッテリに対応します。
各コントローラのRUN/SSピンがソフトスタートとオプションの時限短絡シャットダウンを提供します。過電流ラッチオフがディスエーブルされているときは、電流フォールドバックにより短絡状態でのMOSFETの損失が制限されます。過電圧保護回路は、VOUTが通常動作に復帰するまで、出力ボトムMOSFETをラッチします。FCBモード・ピンにより、バースト・モード、固定周波数モード、および連続インダクタ電流モードの中からモードを選択することができ、 2次巻線を安定化することもできます。LTC1628-PG は、FLTCPL(LTC1628のフォールト・カップリング制御ピン)の替わりにパワーグッド出力ピンを備えています。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- バッテリ・チャージャ
- 携帯用計測器
- バッテリ動作のデジタル機器
- DC電力配分システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 9
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1628CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1628CG#PBF | 製造中 | |
LTC1628CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1628CG-PG#PBF | 製造中 | |
LTC1628CG-PG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1628IG#PBF | 製造中 | |
LTC1628IG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1628IG-PG#PBF | 製造中 | |
LTC1628IG-PG#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC1628CUH#PBF | 製造中 | |
LTC1628CUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC1628IUH#PBF | 製造中 | |
LTC1628IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1628
- LTC1628-PG
- LTC1628-SYNC
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1628に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める