LT8391D
新規設計に推奨60V、同期整流式4スイッチ昇降圧LEDドライバ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.24
製品の詳細
- 4スイッチの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
- 同期スイッチ:最大効率98%
- 独自のピーク降圧、ピーク昇圧電流モード
- 広いVIN範囲:4V~60V
- 広いVOUT範囲:0V~60V
- ±4%のLED電流精度
- 降圧または昇圧モードで上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
- 調整可能な周波数:150kHz~650kHz
- フリッカを防止するスペクトラム拡散により、低EMIを実現
- 故障通知機能により、LEDの断線/短絡から保護
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
4スイッチ同期整流式昇降圧LEDコントローラLT8391Dは、出力電圧より高い/低い/等しい入力電圧のLED電流を安定化させます。独自のピーク降圧、ピーク昇圧電流モード制御方式により、調整可能な150kHz~650kHz固定周波数動作、または低EMI向けに内部±15%三角波スペクトラム拡散動作が可能です。4V~60Vの入力、0V~60Vの出力と、動作領域間のシームレスな低ノイズの遷移により、LT8391Dはオートモーティブ、産業用、バッテリ駆動システム用のLEDドライバ・アプリケーションに最適です。
LT8391DはLED電流のPWM調光機能を実現し、オプションのローサイドNMOSスイッチも利用できます。CTRLピンでは、100mVのフルスケールで±4%のLED電流精度により、フレキシブルな20:1のアナログ調光を行います。LT8391Dの再試行、ラッチオフ、または動作中にLEDの断線または短絡状態を検知する、保護機能を備えています。
アプリケーション
- 自動車のヘッド・ライト/ランニング・ライト
- 高周波LED照明
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8391DJUFDM#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm, Plastic Side Wettable) | ||
LT8391DJUFDM#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm, Plastic Side Wettable) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8391
- LT8391A
- LT8391D
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。